Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor de absorción NIR OUSBT66 monitoriza de modo fiable los sistemas de crecimiento celular, biomasa y algas

Sensor de crecimiento celular y biomasa
OUSBT66

Medición higiénica por absorción NIR en aplicaciones de fermentación y cristalización

OUSBT66
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0 a 4 AU
    0 a 8 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F)
    Máx. 135 °C durante un máx. de 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar abs. a 90 °C
    (Máx. 150 psi a 194 °F)

Ámbito de aplicación

El sensor por absorción NIR OUSBT66 monitoriza procesos de sistemas de crecimiento celular, biomasa y algas, y procesos de cristalización. Le proporciona valores de medición fiables en tiempo real para optimizar sus procesos y su rendimiento productivo. El diseño higiénico del sensor es resistente a los ciclos CIP/SIP y permite la esterilización con autoclave. Equipado con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados, el equipo OUSBT66 es muy fácil de calibrar y verificar.

El sensor OUSBT66 mide la densidad de células, biomasa o sólidos en suspensión en aplicaciones de las ciencias de la vida, como:

  • Crecimiento celular en fermentación bacteriana

  • Aplicaciones de cultivo de células de mamífero

  • Procesos de fermentación de biomasa

  • Monitorización de concentración de algas

  • Monitorización de procesos de cristalización

  • Medición de sólidos en suspensión

El sensor OUSBT66 es apto para fermentadores y biorreactores en aplicaciones de laboratorio, modelos a escala y procesos productivos.

Ventajas

  • Medición en tiempo real para procesos optimizados y rendimiento productivo

  • Valores precisos y fiables con una excelente correlación con el laboratorio

  • Verificación y calibración fácil con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados - no necesita complejas calibraciones con líquidos

  • Cuerpo higiénico de acero inoxidable y ópticas de zafiro sin juntas o fisuras

  • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización con autoclave

  • Varios pasos ópticos y longitudes de sensor para un encaje perfecto en cualquier fermentador y biorreactor

  • Rosca PG 13.5 para instalaciones en portasondas estándar o placa frontal

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser