Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor OUSAF12 mide los sólidos en suspensión y el color en las zonas con peligro de deflagración y en los procesos higiénicos.

Sensor de sólidos en suspensión y de color
OUSAF12

Sensor de absorción NIR/VIS para la detección de sólidos en suspensión y de las fases

OUSAF12
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0 a 2,5 AU
    0 a 50 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar abs. (1.450 psi)
    (en función de la cámara de flujo)

Ámbito de aplicación

El OUSAF12 es un sensor óptico destinado a la detección en línea de los sólidos en suspensión e interfases de productos en muchas industrias. Le ofrece soporte con unas mediciones fiables de la absorbancia para controlar con exactitud la calidad de los productos y de los procesos, y para mejorar la eficiencia de la producción. El OUSAF12 está preparado para todo tipo de entornos, desde zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) hasta procesos higiénicos (CIP/SIP).

El sensor OUSAF12 mide la turbidez o la absorción del color para:

  • Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto

  • Monitorización de filtros

  • Monitorización de condensados

  • Medición de turbidez en la industria cervecera

  • Detección de fugas en intercambiadores de calor

  • Medición de turbidez en salmuera

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Ventajas

  • Una mejor monitorización de la calidad del producto en los procesos farmacéuticos y químicos

  • Ahorro de costes y una pérdida de producto reducida gracias a la detección de interfases rápida

  • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

  • Mediciones independientes del color

  • Verificaciones sencillas y sin líquidos

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser