Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceratex CPS31 - Sensor analógico de pH para aplicaciones de agua potable y para piscinas

Sensor de pH analógico
Ceratex CPS31

Electrodo de vidrio para aplicaciones con agua potable y agua para piscinas.

CPS31
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 1 - 12

  • Temperatura del proceso

    0 - 80 C (32 - 176 F)

  • Presión de proceso

    1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)

Ámbito de aplicación

Ceratex CPS31 es el especialista analógico para la compensación de pH en procesos de desinfección. Gracias a sus tres diafragmas es apto para una conductividad mínima y además su baja desviación garantiza que la medición sea estable. Mediante dicho sensor, se garantiza que el agua para piscinas resulte adecuada y el agua para consumo sea sabrosa.

  • Aguas para consumo

  • Aguas de piscinas

  • Compensación integrada del pH para medición del cloro libre.

Ventajas

  • Medición fiable a una conductividad mínima gracias a los tres diafragmas

  • Baja desviación por un nivel muy reducido de agotamiento de iones del electrolito

  • Anillo de sal opcional para obtener una vida útil más prolongada

Vídeos