Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow 93C para aplicaciones de agua y aguas residuales

Proline Prosonic Flow 93C
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro preciso para tuberías grandes de hasta DN 1200 y con un amplio rango de salidas

93C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    +/-0.5 %

  • Rango de medición

    0 a 40.000 m³/h 0 a 180.000 GPM

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a 140 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Cl. 150

  • Materiales húmedos

    Carcasa del sensor: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Partes soldadas: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Tubo de medición: ST 37.2 (acero al carbón)

Ámbito de aplicación

El medidor de flujo ultrasónico en línea Prosonic Flow Cvse basa en el sensor de inserción Prosonic Flow W. Fue diseñado para la industria del agua y las aguas residuales.
Combinado con el transmisor Prosonic Flow 93 con teclas ópticas, pantalla de 4 líneas y funcionalidad extendida, el Prosonic Flow 93C ofrece alta precisión en aplicaciones estándar.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Medición de caudal en línea de agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada y aguas potables y residuales.

Propiedades del equipo:

  • Certificados para uso en agua potable internacionalmente reconocidos

  • Diámetro nominal: DN 300 a 2.000 (12 a 80")

  • Temperatura del producto: –10 a 80 °C (14 a 176 °F)

  • Cabezal transmisor de aluminio

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Ventajas

  • Sin pérdidas de produccion – retirada o reemplazo de los elementos sensores sin interrupciones de proceso

  • Sin pérdidas de carga adicionales – diseño de paso total

  • Transparencia en el proceso - capacidad de diagnóstico

  • Máximo rendimiento – funcionalidades y diagnósticos extendidos

  • Opciones flexibles de trasferencia de datos – numerosos tipos de comunicación

  • Recuperación automática de datos para servicio

Vídeos