Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FQR57

Transmisor de barrera de microondas
Soliwave FQR57

Transmisor para la detección de nivel sin contacto y la monitorización del caudal de sólidos granulados

FQR57
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
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Plug microwave permeable SAL/SPP

    • partes adicionales
    Referencia
    71517822
  • Plug microwave permeable SALS/SPPS

    • partes adicionales
    Referencia
    71517824
  • Weather protect. cover 316L, Mw. barr.

    Referencia
    71454446
  • Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m

    Referencia
    71381853
  • Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m

    Referencia
    71381870
  • Plug connector M12 4-pole

    Referencia
    71381872
  • Harting HAN8D plug connector

    Referencia
    71381882
  • Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

    Referencia
    71006345
  • Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006348
  • Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71108383
  • Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381884
  • Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381885
  • Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006350
  • Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71108388
  • Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381887
  • Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381888
  • Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006352
  • Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71108390
  • Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381890
  • Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381891
  • Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

    Referencia
    71006346
  • Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006349
  • Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

    Referencia
    71108387
  • Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006351
  • Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

    Referencia
    71108389
  • Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006353
  • Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

    Referencia
    71108391
  • Welded fitting DN50, 200oC

    Referencia
    71026443
  • Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

    Referencia
    71026446
  • Welded fitting DN80, 200oC

    Referencia
    71026444
  • Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

    Referencia
    71026447
  • Welded fitting DN100, 200oC

    Referencia
    71026445
  • Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

    Referencia
    71026448
  • HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381894
  • HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381898
  • HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381899
  • HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381904
  • HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71113441
  • HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71113449
  • HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71478114
  • HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71478115
  • Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

    Referencia
    71113450
  • Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

    Referencia
    71113451
  • Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

    Referencia
    71113452
  • Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

    Referencia
    71113453
  • Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

    Referencia
    71113454
  • Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

    Referencia
    71113455
  • Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

    Referencia
    71209101
  • Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

    Referencia
    71209114
  • Sightglass disc DN50, 200oC

    Referencia
    71209118
  • Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

    Referencia
    71209100
  • Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

    Referencia
    71209111
  • Sightglass disc DN80, 200oC

    Referencia
    71209116
  • Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

    Referencia
    71209121
  • Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

    Referencia
    71209097
  • Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

    Referencia
    71209107
  • Sightglass disc DN100, 200oC

    Referencia
    71209115
  • Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

    Referencia
    71209119
  • Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

    Referencia
    52017501
  • Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

    Referencia
    52017502
  • Weld-in adapter with mounting arm SPP

    Referencia
    71516947
  • Weld-in adapter with mounting arm SAL

    Referencia
    71516949
  • Weld-in adapter with mounting arm SALS

    Referencia
    71516952
  • Weld-in adapter with mounting arm SPPS

    Referencia
    71516954