Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FQR57

Transmisor de barrera de microondas
Soliwave FQR57

Transmisor para la detección de nivel sin contacto y la monitorización del caudal de sólidos granulados

FQR57
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Transmisor
    Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo
    Detección, contaje y posicionamiento de objetos
    Monitorización de puntos de transferencia de material
    Detección y análisis de incrustaciones y suciedad
    Instalación sin contacto:
    Ondas emitidas desde el exterior
    Dentro de la instalación:
    Ondas emitidas en el interior de la instalación (contacto)

  • Especialidades

    Con monitorización integrada opcional de flujo a granel
    Modo paralelo con hasta 5 canales
    Límite del alcance de detección: máx. 100 m
    Alcance de detección de flujo: máx. 10 m, según los sólidos granulados

  • Suministro / Comunicación

    A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+70 °C
    (-40 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    -40 °C...+70 °C
    (-40 °F...+158 °F)
    Con adaptador para alta temperatura:
    hasta +450 °C (+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    0,5 bar...6,8 bar
    (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    Con adaptador HD:
    hasta +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densidad min. del medio

    Peso de los sólidos: > 10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Instalación sin contacto:
    No tiene piezas en contacto con el producto
    Dentro de la instalación:
    316Ti, PTFE o cerámica

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

  • Comunicación

    A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IEC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    Mirilla de visualización
    Adaptador para altas temperaturas
    Adaptador para altas presiones
    Soporte de instalación
    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Componentes

    Transceptor: FDR57
    Transmisor de proceso: FTR525

  • Límites de la aplicación

    Peso de los sólidos: < 10 g/l