Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU90 - Medición por ultrasonidos

Medición por ultrasonidos
Time-of-Flight
Prosonic FMU90

Transmisor en cabezal para instalación en campo o montaje en raíl de fijación superior para hasta 2 sensores FDU90/91/92/93/95

FMU90
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, hasta 6 relés para control de límite de bomba/rastrillo/límite, versión de 1 o 2 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento automático de sensores FDU9x
    Opcional: medición de flujo para canales y vertederos abiertos o funciones adicionales de control de bombas

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    hasta 2x 4...20mA HART
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    hasta 2x 4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA

  • Opciones

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Componentes

    Sensores FDU9x

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, hasta 6 relés para control de límite, versión de 1 o 2 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento de sensor automático de sensores FDU9x

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    hasta 2x 4...20mA HART
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    hasta 2x 4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA

  • Opciones

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Componentes

    Sensores FDU9x

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Título del producto

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, hasta 6 relés para alarma de tendencia, salida de impulsos de flujo o alarma de retrolavado/lodo, versión de 1 o 2 canales

  • Características del sensor

    curvas de flujo pre-programadas para medición típica de canal abierto

  • Grado de protección

    IP 66 (montaje en campo)
    IP 20 (caja con raíl de fijación superior)

  • Pantalla/Operación

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Salidas

    4…20 mA HART
    Opcional:
    segunda salida 4…20 mA (por ejemplo, para medición del caudal en 2 veces
    1 relé (estándar)
    Opcional:
    3 o 6 relés

  • Entradas

    hasta 2 sensores FDU9x

  • Comunicación digital

    HART, Profibus DP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FMU autorizada para operar FDU9x en Zona Ex