Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT80

iTEMP TMT80
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

TMT80
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    1 x RTD, TC

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    8 … 35 V CC

  • Comunicación

    PCP (programable mediante PC)

  • Instalación

    Cabezal de conexión de tipo B

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, –58 … 482 °F) <= 0,9 °F

  • Aislamiento galvánico