Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTP33B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP33B

Presostato económico con sensor metálico de conexión completamente soldada para uso en aplicaciones higiénicas

PTP33B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Presostato inteligente con diafragma de metal para aplicaciones higiénicas,
    estable a largo plazo

  • Suministro de voltaje

    10....30VDC

  • Precisión de Referencia

    0,5 %,
    Platino: 0,3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+100 °C
    (-40 °F...+212 °F)

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+70 °C
    (-4 °F...+158 °F)

  • Celda de medición

    +400 mbar....+40 bar
    (+6 psi....+600 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2320 psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca: M24

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851, triclamp, SMS, Varivent

  • Comunicación

    1 interruptor PNP
    2 interruptores PNP
    1 interruptor PNP + 4...20 mA analógico

  • Aprobación de diseños

    Informe de inspección final EN 10204-3.1,
    Limpio de aceite y grasa,
    Ajuste alarma mín

  • Aprobaciones higiénicas

    De acuerdo con FDA
    3A, EHEDG,
    EG1935/2004

  • Especialidades

    Display digital,
    Conexiones a proceso totalmente soldadas