Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de tipo termopar TC65

TC65
Sensor de temperatura de tipo termopar a prueba de explosiones

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TC65
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    apta para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso roscada
    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3,0 mm (0,12")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)
    Hastelloy 600 (2.4816)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    conector de compresión:
    NPT1/2"
    NPT3/4"

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2012 °F)
    Tipo J:
    –200 °C … 750 °C
    (–328 °F … 1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    IECEx
    NEPSI
    EAC Ex
    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)