Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de temperatura Omnigrad S TC66 de diseño modular TC a prueba de explosiones

TC66
Sensor de temperatura TC a prueba de explosiones

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p. ej., en la industria Oil & Gas

TC66
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    apto para zonas con peligro de explosión
    con cuello
    termopozo / tubo de protección incluido (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    20 mm (0,79")
    24 mm (0,94")
    25 mm (0,98")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 5.000,00 mm (196,85")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4401 (316)
    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    Hastelloy C276
    Hastelloy 400

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    NPT3/4"
    NPT1"
    brida:
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)
    ASME 1" 600 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RF (B16.5)
    ASME 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –200 °C … 750 °C
    (–328 °F … 1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    IECEx
    NEPSI
    EAC Ex
    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)