Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda compacta de temperatura TMR35 sanitaria

TMR35
Termómetro compacto higiénico

Compacto, rápido y preciso para la medición de temperaturas de proceso en aplicaciones higiénicas

TMR35
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
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Thermowell TMR35 L= 83mm, G1/2, 316L

    • partes adicionales
    Referencia
    71327121
  • iTHERM TT411 Thermowell

    • partes adicionales
    Referencia
    TT411-
  • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

    Referencia
    52001051
  • Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

    Referencia
    52001052
  • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

    Referencia
    52011896
  • Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

    Referencia
    52011897
  • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

    Referencia
    52014472
  • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

    Referencia
    52014473
  • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

    Referencia
    52018765
  • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

    Referencia
    52021717
  • G1/2 metal to metal weld in adapter

    Referencia
    71424800
  • Adapter Upgrade TXU10

    Referencia
    51007657
  • TAG print/configuration 2 x 18 char

    Referencia
    51008433
  • Label paper 3 x 16 char

    Referencia
    51010487
  • Cable M12x1 l=5m

    Referencia
    51005148
  • Cordset 4p D18 IP69K

    Referencia
    71217708
  • Cable connector M12 IP69k 5m

    Referencia
    71589963
  • Configuration Kit TXU10

    Referencia
    TXU10-
  • Accessories RXU10

    Referencia
    RXU10-