Gracias a su rentabilidad, aprovechamiento óptimo del espacio, funcionamiento fiable, fácil puesta en marcha y diseño higiénico, el TMR35 cumple todos los requisitos de las industrias de alimentación y bebidas, así como de las ciencias de la vida. Una gran variedad de conexiones de proceso higiénicas proporciona una gran flexibilidad.
Las sondas compactas de temperatura Easytemp TMR35 se usan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello de extensión. Los lugares de instalación más comunes son depósitos y tuberías. TMR35 con conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias.
Ventajas
Diseño compacto y pequeño hecho enteramente de acero inoxidable
Tiempos de respuesta muy rápidos
Alta precisión incluso con longitudes de inserción cortas
Transmisor con tecnología a 4 hilos, Pt100 o programable desde PC, con salida analógica de 4 a 20 mA
Configuración y visualización con el software de configuración para PC ReadWin® 2000, de descarga gratuita
Información sobre averías en caso de rotura del sensor o cortocircuito, ajustable según NAMUR NE43
Diseño sanitario compatible con la marca 3-A y la certificación EHEDG; Certificado marítimo.
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
En este white paper se explica cómo pueden utilizarse las sondas de temperatura en la ingeniería de procesos higiénicos. Se detalla la teoría y la práctica, así como ejemplos de aplicación. Más información
Chr. Hansen simplificó la monitorización de la temperatura y la calibración, ambas fundamentales para el tratamiento UHT de las soluciones nutritivas, utilizando el sensor de temperatura iTHERM TM411
tipo métrico sonda de temperatura compacta tiempo de respuesta rápido diseño higiénico conexión a proceso higiénica con o sin cuello
termopozo / tubo de protección
sin (no diseñado para su uso con termopozo) destinado al uso con termopozo termopozo en T/angular incluido
Inserto / sonda
versión de tubería, cables aislados, no flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
3,0 mm (0,12") 6,0 mm (0,24")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 600,00 mm (23,62")
Tubería/termopozo protector del material
1.4404 (316L)
Conexión a proceso
higiénico: sistema de sellado cónico G1/2" (metal) conexiones clamp conforme a ISO 2852 / DIN 32676 unión de la tubería atornillada conforme a DIN 11851 Varivent
Forma de la Punta
recta
Aspereza de la superficie Ra
0,4 μm (16 μin) 0,8 μm (32 μin)
Rango de temperatura de operación
PT 100: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Precisión
clase A según IEC 60751
Tiempo de respuesta
t50 = 1 s t90 = 2 s
Integración del transmisor de cabezal
no (señal de 4 … 20 mA)
Certificación
3A Certificado para aplicaciones marinas UL 3111-1 EAC
Para aplicaciones generales (TMR31) o aplicaciones higiénicas (TMR35),
con Pt100, sensor de clase A y conexión a 4 hilos
Opcionalmente con transmisor integrado de 4 a 20 mA, programable
mediante PC
Para aplicaciones generales (TMR31) o aplicaciones higiénicas (TMR35), con Pt100, sensor de clase A y conexión a 4 hilos Opcionalmente con transmisor integrado de 4 a 20 mA, programable mediante PC
Kompakt, schnell und präzise Die kompakten Thermometer TMR31 und TMR35 richten sich mit ihrer erstklassigen hygienischen Bauform an Anwendungen in der Life-Sciences- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Next Level Hygienic: Complete offering for the
Food & Beverage and Life Sciences industries
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2022
New version available in English
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (publicación)
Versión en italiano - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Compact, fast and precise TMR31 and TMR35 compact temperature probes with best-in-class hygienicdesign are a imed at applications in the life sciences and the food & beverage industries.
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct
contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R
TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces
s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product family: Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC general purpose, Process TC he
avy duty, RTD thermometer
Product family: Contactors/transmitters, DIN rail transmitter,
ECO-GRAPH, FIELD TRANSMITTER, Head transmitters, Memo-Graph, PROCESS
DISPLAYS, RTD-THERMOMETER
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .