Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termopar T54 a prueba de explosiones, diseño modular - estilo EUA

T54
Termopar (TC) a prueba de explosiones, estilo EUA

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

T54
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA a prueba de explosiones
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    conexión a proceso con brida
    con extensión
    termopozo incluido

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    7/8'' (22,23 mm)
    17/16'' (26,99 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 22,5" (571 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    316/316L
    bajo petición

  • Recubrimiento opcional

    disponible bajo petición

  • Conexión a proceso

    brida:
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)
    ASME 1" 600 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 150 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RF (B16.5)
    ASME 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    32 μin (0,80 μm)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
    según la configuración

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    63 % tr = 15 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)