Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Detecor de nivel FTE20

Detector de nivel
Soliswitch FTE20
Conmutador de paleta rotativa

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

FTE20
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Paleta

  • Característica / Aplicación

    Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos

  • Especialidades

    Sistema de monitorización de la rotación
    Paleta rotativa abatible

  • Suministro / Comunicación

    230 VCA 50/60 Hz
    115 VCA 50/60 Hz
    24 VCA 50/60 Hz
    20 a 28 VCC

  • Temperatura ambiente

    –20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F)

  • Temperatura del proceso

    –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 bar a 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 80 g/l

  • Principales partes húmedas

    1.4305

  • Resistencia a la tensión máxima

    Versión del cable >1500 N

  • Conexión a proceso

    NPT 1 1/2", PBT
    NPT 1 1/4", PBT
    G 1 1/2", PBT
    NPT 1 1/2", 1.4305
    NPT 1 1/4", 1.4305
    G 1 1/2", 1.4305

  • Longitud del sensor

    75 mm (3")
    100 mm (4")
    120 mm (4 3/4")
    200 mm (8")
    300 mm (12")
    Longitud del cable de aprox. 2000 mm (80"); posibilidad de acortarlo

  • Comunicación

    Microinterruptor con contacto de conmutación máx. 10 A/250 VCA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    CSA
    FM
    EAC
    Área exenta de peligro + EAC
    IECEx
    NEPSI

  • Opciones

    Sistema de monitorización de la rotación
    Lámpara de señal
    Paleta rotativa abatible
    Tapa de protección ambiental

  • Componentes

    Protección contra sobretensiones HAW569