Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Detector de nivel Soliswitch FTE31

Detección de nivel
Soliswitch FTE31
Medición de nivel por paleta rotativa

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

FTE31
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Paleta

  • Característica / Aplicación

    Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos

  • Especialidades

    Paleta rotativa plegable para reacondicionamiento

  • Suministro / Comunicación

    230 V 50/60 Hz
    115 V 50/60 Hz
    48 V 50/60 Hz
    24 V 50/60 Hz
    20 a 28 VCC

  • Temperatura ambiente

    –20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F)

  • Temperatura del proceso

    –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 100 g/l

  • Principales partes húmedas

    Eje: 1.4435
    Paleta rotativa: 1.4435

  • Conexión a proceso

    Racor roscado: rosca NPT 1 1/4" o NPT 1 1/2"

  • Longitud del sensor

    Estándar:
    75 mm (3")
    100 mm (4")
    200 mm (8")
    300 mm (12")
    400 mm (16")
    500 mm (20")
    600 mm (24")

  • Comunicación

    Relé

  • Certificados / Aprobaciones

    FM
    CSA

  • Límites de la aplicación

    Tamaño máx. de grano 50 mm (2")