Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medición de nivel - Soliswitch FTE30

Detección de nivel
Soliswitch FTE30
medición de nivel por paleta rotativa

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

FTE30
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 100 g/l

Ámbito de aplicación

Soliswitch FTE30 de bajo coste es un conmutador de nivel para detección de nivel de paleta rotativa en sólidos granulados. Su robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los materiales optimizados confieren una extraordinaria robustez a la unidad.

  • Conexiones a proceso: G 1½", PBT; G 1½", 1,4305; eje reforzado G 1½", 1,4305

  • Longitud del sensor: diferentes longitudes estándar que van entre 100 mm (4") y 600 mm (24"), longitud de cable adicional de 2.000 mm (80") (puede acortarse)

  • Temperatura: -20 a +80 °C (-4 a +170 °F)

  • Presión: 0,5 a 1,8 bar (7 a 25psi)

Ventajas

  • Interruptor de paleta fiable y económico

  • El mayor estándar de seguridad

  • Diversos diseños de equipo para uso en condiciones de aplicación distintas

  • Un embrague automático previene impactos con la paleta rotativa

  • Protección de entrada según IP65 para una seguridad óptima en el proceso

please wait Loading alternative products

Predecesor