Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTP33B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP33B

Presostato económico con sensor metálico de conexión completamente soldada para uso en aplicaciones higiénicas

PTP33B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Celda de medición

    +400 mbar....+40 bar
    (+6 psi....+600 psi)

Ámbito de aplicación

El equipo Ceraphant PTP33B es un presostato económico con diafragma metálico para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente a sobrecargas. PTP33B con cabezal de acero inoxidable está homologado según 3-A y EHEDG. La capacidad IO-Link permite una fácil integración y parametrización del dispositivo.

Presostato para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales pulverulentos.

  • Conexiones a proceso: conexiones higiénicas, roscas

  • Temperatura de proceso: -10 hasta +100 °C (+14 a +212 °F); +135 °C (275 °F) para máx. 1 h

  • Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a +600 psi)

  • Precisión: hasta ±0,3%

Ventajas

  • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

  • Comprobación de funciones e información en campo gracias a los LED y el indicador digital

  • Transductor de presión compacto para aplicaciones sanitarias

  • Apto para ciclos CIP/SIP

  • Conexiones a proceso higiénicas pequeñas de montaje enrasado con certificaciones 3-A y EHEDG

  • O-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su flexible integración en todos los sistemas de bus de campo

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser