Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Análisis de líquidos en trenes de GNL

Solución completa en una sola mano

En las plantas de licuefacción de gas hay que monitorizar muchos parámetros para garantizar la seguridad de la planta y de los empleados. Las distintas áreas de proceso plantean exigencias diferentes al análisis de líquidos. La exigencia de estas áreas requiere el máximo nivel de conocimientos y experiencia en proceso.

Tuberías y tanques de almacenamiento de gas. ©Shutterstock

Ventajas y resultados

  • Solución completa de un solo proveedor, lo que simplifica enormemente el funcionamiento

  • Los operarios de la planta se benefician de la tecnología de sensores y análisis más avanzada, como la tecnología Memosens

  • Endress+Hauser es un colaborador que ofrece soluciones con amplios conocimientos técnicos, incluso para aplicaciones tan complejas

Desafío del cliente

Para transportar el gas de forma eficiente a largas distancias, la licuefacción del gas natural es un proceso habitual. Sin embargo, como el gas natural es muy delicado y altamente inflamable, hay que tomar precauciones de seguridad para proteger el entorno y el medio ambiente. Las diferentes fases del proceso en una planta de licuefacción de gas deben cumplir distintos valores de alarma. Debido a la complejidad de la planta, es necesario instalar y mantener numerosos puntos de medición.

Nuestra solución

Una parte del proceso es la recuperación del azufre. En la Unidad de Recuperación de Azufre (SRU), los valores de pH de las calderas de calor residual deben monitorizarse para actuar inmediatamente en caso de eventos que puedan reconocerse por un cambio en el valor del pH. Esto se hace con un sistema de muestreo debido a la presión. El valor del pH también es un parámetro importante en el ámbito de las grandes calderas. En el proceso de limpieza se utiliza solución de carbonita. Para tratar la solución, se monitoriza la conductividad en el sistema de depuración.