Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de hidrocarburos de grandes volúmenes con Coriolis

Endress+Hauser Colombia suministra el primer medidor de flujo Coriolis de cuatro tubos para el sector de transporte de hidrocarburos

Fecha de publicación: 21.10.2022

Medición de hidrocarburos de grandes volúmenes con Coriolis

-

El Promass X de cuatro tubos patentado por Endress+Hauser, proporciona una precisión superior (0,05 %) para la capacidad más alta y ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones en tierra y mar adentro en la industria del petróleo y el gas. Con su innovador transmisor remoto Promass X 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad operativa en entornos exigentes.

El primer medidor de flujo Coriolis de cuatro tubos en Colombia

Recientemente fue suministrado para el sector de transporte de hidrocarburos, un medidor de flujo para la medición de grandes volúmenes, en tubería de 14 pulgadas con las características de precisión de los medidores Coriolis, El principio de medición funciona independientemente de las propiedades físicas del fluido, como la viscosidad o la densidad.

Sus características y especificaciones son:

  • Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)

  • Volume flow (liquid): ±0.10 %

  • Mass flow (gas): ±0.35 %

  • Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición: 0 a 4100 Ton/h

Este equipo tiene como función la medición de Crudo, para un posterior proceso de dilución que permita optimizar el transporte de este hidrocarburo, reduciendo los consumos de energía eléctrica y así mismo los costos de la operación, Brindado una alta precisión de volumen y densidad del proceso, generando confiabilidad y exactitud al cliente.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.