Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CAT860 - Sistema de preparación de muestras para aplicaciones exigentes

Preparación de muestras
Liquiline System CAT860

Sistema robusto de filtración in situ para obtener muestras en entradas de plantas de tratamiento de aguas residuales

CAT860
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Despresurizado

Ámbito de aplicación

Liquiline System CAT860 proporciona muestras claras, libres de bacterias directamente desde la entrada de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. El filtro de cerámica es apto incluso para aplicaciones con una carga elevada de grasa o fibras. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. La tecnología Memosens simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. El equipo CAT860 y el versátil soporte Flexdip facilitan la adaptación a su proceso.

El Liquiline System CAT860 está diseñado para las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales:

  • Puntos de obtención de muestras en la entrada

  • Tanques de aireación

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización

  • Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso

  • Limpieza química adicional del filtro para intervalos de mantenimiento extendidos

  • Varias opciones de montaje para un ajuste perfecto a la aplicación