Caudalímetro ultrasónico de tiempo de
tránsito
Versión clamp-on.
Aplicación: Medición de caudal
bidireccional para agua +
aguas residuales y aguas de proceso y
plantas hidroeléctricas.
Montaje directo.
Instalación sin mantenimiento.
Versión del transmisor resistente a la
corrosión.
Pantalla de 4 líneas, control táctil.
:: Dispositivo con abrazadera para agua
+
aguas residuales con servidor web.
:: Con tecnología Heartbeat y recorrido
de entrada corto gracias a FlowDC.
Equipo con escaneo de frecuencia automático para un rendimiento máximo en medición y un transmisor económico. Medición del caudal del agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua para consumo y aguas residuales con sujeción "clamp-on".
Características del sensor
Baja inversión de capital; la eficiencia aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/156"). Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico. Temperatura del producto: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F). Grado de protección IP 68 (carcasa tipo 6P) para tuberías sumergidas. Resistencia a impactos y vibraciones en conformidad con IEC 68-2-6.
Características del transmisor
Transmisor económico: diseñado para aplicaciones sencillas. Puesta en marcha fácil y fiable; menú de configuración rápida para la instalación. Recuperación automática de datos de servicio. Caja de transmisor de campo de aluminio. Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. HART.
Rango de diámetro nominal
Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 2.000 (1/2 a 80")
Materiales húmedos
Sistema de abrazaderas: Soporte de sensor 1.4308/CF-8 Carcasa de sensor 1.4301/304 Correas de sujeción 1.4301/304
Variables medidas
Flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, fuerza de la señal, totalizador
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ±3 % lect. para DN 15 ±2 % lect. para DN 25 a 200 ±2 % lect. por encima de DN 200
Rango de medición
0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)
Máx. presión de proceso
N/A
Rango de temperatura del medio
–20 a +80 °C (–4 a +176 °F) 0 a +130 °C (32 a +265 °F) opcional
Rango de temperatura ambiente
-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
N/A
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg
Grado de protección
IP 67, tipo 4X para transmisor IP 67 tipo 4X para sensores IP 68 tipo 6P para sensores (opcional). IP 67 NEMA 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 2 líneas con 3 pulsadores mecánicos
Salidas
1 4-20 mA HART (activa) 1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
N/A
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
AC 85 a 250 V 20 a 28 V DC 11 a 40 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
Zona sin peligro de explosión FM, CSA
Otras aprobaciones y certificados
Verificación de caudalímetro únicamente para DN 15, 25, 40, 50 y 100 Marcas EAC
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
Sistema de medición de caudal por ultrasonidos
Medición de
caudal para aplicaciones estándar con agua potable, aguas residuales y
aguas de proceso (incl. Descripción de las funciones del equipo)
Sistema de medición de caudal por ultrasonidos Medición de caudal para aplicaciones estándar con agua potable, aguas residuales y aguas de proceso (incl. Descripción de las funciones del equipo)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93
Sonderdokumentation / Special
Documentation
Instrucciones breves (KA)
Versión en inglés - 11/2006
New version available in English
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren Mounting instruc tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduit
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .