FieldCare es la herramienta universal de Endress+Hauser para la configuración de equipos de campo que ofrece una gama de funciones que van desde la parametrización de equipos hasta soluciones de ingeniería como Condition Monitoring.
Configuración y gestión de equipos de campo inteligentes en unas instalaciones
Configuración de equipos sencilla, gestión de mantenimiento, mantenimiento según las condiciones y gestión del ciclo de vida
Se puede adaptar a distintas necesidades según la licencia, y por tanto se puede actualizar en cualquier momento a una versión más avanzada
Ventajas
Se suministra con librerías completas de DTMs (Device Type Manager) y Paquetes FDI certificados para el funcionamiento de todos los dispositivos de campo Endress+Hauser, dispone de CommDTMs para protocolos HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link, PROFINET y Endress+Hauser.
Admite todas las pasarelas (gateways), actuadores, sistemas de E/S remotos y sensores compatibles con el estándar FDT
Utiliza todas las pasarelas, actuadores, sistemas de E/S remotas y sensores de terceros compatibles con las normas FDT y FDI.
Garantiza una funcionalidad completa para todos los dispositivos de campo de Endress+Hauser y de terceros con DTM y paquetes FDI y ofrece un funcionamiento genérico con parámetros estandarizados para cualquier dispositivo de campo de terceros que no tenga un DTM de proveedor.
Escanea, identifica, asigna el controlador del dispositivo y lo añade a la red automáticamente
El software, las actualizaciones y todas las librerías de drivers de equipos se pueden descargar en el Portal de Software. El Portal de Software también le permite activar su producto de software y gestionar licencias de software.
Monitoreo de activos Configuración y parametrización Documentación y reportes Monitoreo y visualización de procesos Administración del mantenimiento
Campo de Aplicación
• Configuración y gestión de los equipos de campo inteligentes de unas instalaciones • Permite configurar el equipo, gestionar su mantenimiento, llevar a cabo el mantenimiento basándose en su estado y gestionar el ciclo de vida, todo ello de manera sencilla • Ofrece la posibilidad de adaptarse a diferentes necesidades según la licencia, por lo que se puede actualizar y mejorar en cualquier momento
Sistemas de operación
Windows 8.1 Windows 8.1 Professional Windows 8.1 Enterprise Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise Windows Server 2016 Windows Server 2019
Tipo de procesador
Intel Core i3/i5/i7 ≥ 1,8 GHz
Memoria principal
4 GB RAM (recomendado)
Capacidad del disco duro
10,0 GB para la instalación completa más 4,5 GB en una carpeta temporal durante la instalación en la partición del sistema. Instalación parcial de la manera siguiente: 2 GB FieldCare y componentes del sistema 6,5 GB biblioteca DTM Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, EtherNet/IP, Modbus) • 800 MB biblioteca DTM protocolos Endress+Hauser • 400 MB biblioteca iDTM Endress+Hauser
Resolución del monitor, display
1280 x 768, 64 000 colores
Comunicación digital
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus
Marcas Registradas
Microsoft, Windows, Windows 8.1, Windows Server, Windows 10 y el logotipo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.
Complete FieldCare Package (USB-Stick image) with FieldCare SFE500 (Payware), DeviceCare (Freeware), CommDTMs, Endress+Hauser and 3rd party DeviceDTM libraries, FDI Package library, Heartbeat DTM.
Idioma:
Language neutral
Versión:
07/04/2025
Tamaño del archivo:
13.5 GB
Nombre del archivo:
FieldCare SFE500 Package
Software de la aplicación
Endress+Hauser Software-Portal
Language neutral - 05/2016
New version available in English
FieldCare, DeviceCare, CommDTMs, DTMs, komplette Bibliotheken, Treiber
und andere Software können im Endress+Hauser Software Portal
heruntergeladen werden. Über das Software-Portal können Sie auch das
Softwareprodukt aktivieren und die Softwarelizenzen verwalten.
Herramienta de configuración universal de equipos de campo para HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, P ROFINET y PROFINET sobre Ethernet-APL
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Documentación especial (SD)
Versión en inglés - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
FieldCare - Package Version 1.42.00 Manufacturer Information
Información del fabricante (MI)
Versión en inglés - 04/2025
New version available in English
FieldCare - Package Version 1.42.00 Manufacturer Information Manufacturer Information for users regarding software updates ( following the NAMUR recommendation 53) New software version: FieldCare - package version 1.42.00 includes FieldCare 2.19.00 ,<br/ >DeviceCare1.08.08, FDI Package library 2.01.00, iDTM HART library and iDTM FOUNDATION Fieldbus library V 2.0.299, Flow Verification DTM V2.01.00, Endress+Hauser IO-Link device library (IODDs) Echo Curve Viewer 6.02.00
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Innovación (IN)
Versión en inglés - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
Innovación (IN)
Versión en alemán - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .