Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soluciones para la monitorización continua de las emisiones para garantizar el cumplimiento normativo

Desde equipos autónomos hasta soluciones completas de analizadores

Desde equipos autónomos hasta soluciones completas de analizadores

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

La medición de las emisiones industriales está adquiriendo cada vez más relevancia en todo el mundo y constituye un componente clave para la protección del medio ambiente. Las normativas regionales y nacionales continúan evolucionando: los límites de emisión siguen reduciéndose y se incorporan nuevos componentes a los requisitos de medición. Los flujos y las fuentes de energía están cambiando, y con ello la tecnología de medición también evoluciona. Endress+Hauser ofrece sistemas modernos de análisis de gases que combinan tecnologías innovadoras, principios de medición contrastados y soluciones digitales avanzadas.

Visión general de las soluciones:

Disponible para:
Agua, aguas residuales & residuos
Alimentación y bebidas
Oil & Gas / naval
Potencia y energía

Hardware y software:

  • Equipos de medición extractiva e in situ para el análisis de gases
  • Integración eficiente y económica en sistemas completos 
  • Sistemas de análisis multicomponente con un manejo extremadamente sencillo, instalación y puesta en marcha sin complicaciones in situ, y una necesidad de mantenimiento muy reducida
  • Diferentes sistemas de analizadores con módulos en serie y componentes de alta calidad que pueden adaptarse de forma óptima a los requisitos específicos gracias a su diseño configurable
  • Equipos de medición de partículas para la monitorización del polvo
  • Caja de montaje en pared y carcasa encapsulada resistente a la presión: especial para ser empleada en zonas con peligro de explosión
  • Contenedores de análisis listos para su uso y soluciones de protección
  • Sistemas de adquisición y tratamiento de datos (DAHS, por sus siglas en ingles) para la adquisición, evaluación, almacenamiento y visualización continuos, así como la transmisión de datos de emisiones para una gestión moderna de las mismas
  • Condition Monitoring y servicios de monitorización como una solución digital para la monitorización continua del estado del equipo y de la planta, así como de la propia aplicación

Servicios:

  • Contratos de servicio modulares: flexibles para cualquier necesidad
  • Servicio local
  • Ingeniería de sistemas, consultoría técnica y planificación
  • Gestión de proyectos
  • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
  • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
  • Arranque y puesta en marcha
  • Formación impartida por ingenieros de servicio experimentados
  • Localización y resolución de fallos y reparación
  • Asistencia a distancia donde sea necesario

Apoyamos la descarbonización, con la tecnología de medición adecuada y una larga experiencia

Para reducir las emisiones, primero debemos medirlas con precisión. Con más de 60 años de experiencia sobre el terreno y un profundo conocimiento industrial, nos hemos consolidado como un socio de confianza capaz de responder a los requisitos específicos de cada cliente.

Tanto si se trata de sistemas estándar con un coste optimizado como de diseños completamente personalizados, Endress+Hauser ofrece soluciones adaptadas a cada aplicación para la monitorización continua de emisiones y, si se solicita, desarrolla sistemas completos de análisis de gases. Basándonos en múltiples principios de medición de eficacia contrastada, podemos ofrecer la tecnología adecuada para cada aplicación.

Gracias a la innovadora tecnología de medición in situ, los equipos de medición pueden montarse en el conducto que contiene el gas de proceso. Estos equipos presentan unos requisitos de mantenimiento mínimos y unos tiempos de respuesta muy cortos. 

Los analizadores de gases extractivos pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Se extrae un flujo parcial de gas del conducto mediante sondas seleccionadas, se acondiciona adecuadamente y se introduce en el módulo analizador bajo condiciones constantes. Todo el tratamiento del gas, desde la extracción y el procesamiento hasta el análisis, está diseñado de forma óptima para la tarea de medición. 

Gestión clara y rentable de los datos de emisiones: las emisiones relevantes para el medio ambiente deben registrarse de forma continua y verificarse con la máxima fiabilidad. Su evaluación cualitativa a lo largo del tiempo es esencial, ya que las empresas responsables de las emisiones deben cumplir los límites establecidos y proporcionar a las autoridades una documentación completa. Contamos con una dilatada experiencia en la medición continua, la monitorización y la transmisión a distancia de datos de emisiones.

Un único proveedor único

Gas y análisis de líquidos, monitorización de polvo, medición de caudal, adquisición de datos, soluciones de sistemas, mantenimiento, sensores de presión, temperatura y nivel: todo de un solo proveedor

La tecnología adecuada para cada aplicación

Ofrecemos módulos de análisis configurables para una amplia gama de aplicaciones, incluso para el análisis de gases agresivos, corrosivos o combustibles

A la medida de sus necesidades

Endress+Hauser ofrece soluciones personalizadas diseñadas para una amplia variedad de componentes de medición

Mayor disponibilidad gracias a la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo

Monitoring Box monitoriza digitalmente todos los equipos integrados en tiempo real, detectando cambios en los sensores y en las condiciones de la planta para identificar fallos a tiempo o incluso evitarlos por completo

Planifique eficazmente la implantación de sus servicios

Monitoring Box también facilita el mantenimiento predictivo y simplifica su planificación, garantizando que los técnicos lleguen a tiempo y con las piezas de repuesto adecuadas.

Siempre a su disposición, esté donde esté

Llevamos décadas prestando asistencia en todas las fases de sus sistemas y plantas de medición, desde la planificación y la puesta en marcha hasta la operación, las actualizaciones y las sustituciones.

Productos relacionados

/

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Descarga
document icon
Residuos PDF, 2.4 MB
Visión general de las soluciones de análisis y medición para plantas de conversión de residuos en energía
download icon Descarga
document icon
Centrales eléctricas PDF, 4.1 MB
Visión general de las soluciones de análisis y medición para centrales eléctricas a gas
download icon Descarga
document icon
Productos químicos, petroquímicos y refinerías PDF, 3.1 MB
Visión general de las soluciones de análisis y medición para plantas de procesamiento químico
download icon Descarga

¿Le interesan nuestras soluciones? Nuestros asesores responderán todas sus preguntas.

Notas al pie