Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soluciones para optimizar la reducción de NOx en los gases de combustión industriales

Medidas rápidas y fiables para optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre límites de emisiones

Mediciones rápidas para optimizar los procesos y cumplir los límites de emisiones

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

Los procesos con un alto consumo de energía requieren grandes cantidades de combustibles fósiles, lo que provoca elevadas emisiones de NOx. Para cumplir la normativa local, el contenido de NOx suele reducirse en un sistema DeNOx que utiliza amoníaco. El desafío de este rápido proceso consiste en inyectar la cantidad exacta de amoníaco para minimizar los NOx residuales y, al mismo tiempo, evitar la emisión de amoníaco en exceso. Las soluciones de analizadores in situ de Endress+Hauser son especialmente adecuadas para controlar el deslizamiento de NOx y de amoníaco derivado de un exceso de NH₃ en este proceso dinámico. 

Visión general de la solución:

Disponible para:
Agua, aguas residuales & residuos
Minería, minerales y metales
Oil & Gas / naval
Potencia y energía
Química

Hardware y Software:

  • Analizador de gases in situ GM32 para NOx a la entrada y salida del reactor
  • Analizador de gas in situ GM700 para NH3 a la salida del reactor
  • Disponible en versiones de conducto transversal o sonda de medición
  • Integración eficiente y económica en sistemas completos 
  • Automonitorización automática para minimizar los costes de mantenimiento y prolongar los intervalos sin intervención
  • Sistemas de adquisición y tratamiento de datos (DAHS, por sus siglas en ingles) para la adquisición, evaluación, almacenamiento y visualización continuos, así como la transmisión de datos de emisiones para una gestión moderna de las mismas
  • Condition Monitoring y servicios de monitorización como una solución digital para la monitorización continua del estado del equipo y de la planta, así como de la propia aplicación

Servicios:

  • Contratos de servicio modulares: flexibles para cualquier necesidad
  • Servicio local
  • Ingeniería de sistemas, consultoría técnica y planificación
  • Gestión de proyectos
  • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
  • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
  • Arranque y puesta en marcha
  • Formación impartida por ingenieros de servicio experimentados
  • Localización y resolución de fallos y reparación
  • Asistencia a distancia donde sea necesario

Una medición precisa garantiza un uso optimizado de los aditivos (NH3) y el cumplimiento de la normativa sobre límites de emisiones

Un sistema DeNOx (SCR, SNCR) convierte el NOx, que es un gas tóxico, en N2 y H2O. Ambos son inofensivos para el ser humano y otras especies. Tras la combustión, se inyecta amoníaco o una solución acuosa de urea, que se transforma en presencia de un catalizador (SCR) o sin él (SNCR). Los NOx reaccionan con el amoníaco y se convierten en N₂ y H₂O.

Por lo tanto, es crucial determinar el contenido de NOx a la entrada y a la salida del reactor DeNOx (SCR, SNCR). Además, la detección del deslizamiento de NH₃ a la salida del reactor es esencial para cumplir con la normativa cada vez más estricta sobre el deslizamiento de amoníaco, consecuencia del exceso de suministro de NH₃ en la entrada del reactor.

Endress+Hauser puede proporcionar soluciones fiables que ayudan a maximizar la funcionalidad y disponibilidad de la unidad. La tecnología de medición in situ ofrece varias ventajas: no es necesario transportar la muestra hasta el analizador, lo que reduce significativamente el tiempo de análisis. Además, al no requerir sistemas de manipulación de muestras, disminuyen tanto los costes del sistema como las necesidades de mantenimiento. Mayor precisión y mejor control del proceso porque se evita la condensación del amoníaco.

Tecnología de medición rápida y fiable

La medición in situ implica medir directamente en el propio proceso, lo que permite obtener resultados rápidos, reducir los costes del sistema y aumentar la precisión

A la medida de sus necesidades

Las aplicaciones de procesos requieren soluciones de analizadores de gases personalizadas. Endress+Hauser ofrece soluciones personalizadas diseñadas para numerosos componentes de medición posibles

Mayor disponibilidad gracias a la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo

Los servicios digitales monitorizan en tiempo real todos los equipos conectados, detectando con antelación cualquier cambio en sensores o instalaciones para identificar posibles fallos antes de que se produzcan o incluso evitarlos por completo.

Siempre a su disposición, esté donde esté

Durante muchos años hemos respaldado sus sistemas de medición y sus plantas con servicios que cubren todo el ciclo de vida: desde la planificación y la puesta en marcha hasta la operación, las actualizaciones y la sustitución de equipos.

Aspectos destacados de la oferta de productos

/

¿Le interesan nuestras soluciones? Nuestros asesores responderán todas sus preguntas.

Notas al pie