Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Cómo los sistemas MES y DCS definen la ciberseguridad en las industrias de procesos

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de control distribuido (DCS) proporcionan un control a medida para sus iniciativas de automatización y, cuando se integran con análisis en tiempo real, contribuyen a mejorar la eficiencia, la precisión y la resiliencia operativa.

Hombre mirando varias pantallas en la sala de control de una planta de proceso

A medida que avanza la digitalización de la industria de procesos, aumenta el flujo de datos procedentes de las aplicaciones de tecnología de la información (TI) y de tecnología operativa (TO). Pero, ¿cómo aprovechar estos datos de forma segura para optimizar el rendimiento y la productividad de su planta?  

El aprovechamiento de estos datos requiere un puente digital entre el sistema de planificación empresarial (ERP) de alto nivel —la capa de TI— y los activos individuales junto con sus sistemas de control directo —la capa de TO. Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de control distribuido (DCS) son sistemas informáticos integrales que aprovechan los datos para monitorizar, rastrear, documentar e incluso controlar los procesos en tiempo real. 

La automatización de procesos solía consistir en mantener las plantas en funcionamiento. Hoy en día, el reto consiste en ejecutar la producción de forma correcta y al más alto nivel, integrando sistemas, personas y redes. Al facilitar un flujo continuo de datos, los sistemas MES y DCS desempeñan un papel esencial en la generación de información de calidad que permite tomar decisiones basadas en datos y crear procesos de producción altamente automatizados, flexibles y eficientes.  

La fabricación inteligente empieza aquí: el papel de PLC, DCS y MES

La confianza es un factor importante y a menudo subestimado en la automatización de la industria de procesos: confianza en que las instrucciones son correctas, confianza en que los parámetros no se modifican, confianza en que los datos son exactos y confianza en que los registros reflejan la realidad.

Tanto la fabricación inteligente como la automatización de procesos se basan en una interacción coordinada entre controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) y, en determinados sectores y casos de uso, sistemas de ejecución de fabricación (MES). Cada uno de ellos cumple una función específica:  

  • Los PCL se encargan de distribuir tareas de automatización directamente a los activos.  
  • El DCS permite el control integrado del proceso, la supervisión del operario y un funcionamiento estable y continuo.  
  • MES estructura los flujos de trabajo procedimentales, la trazabilidad y la producción basada en recetas o lotes.  

Juntos, estos sistemas permiten pasar de simplemente mantener las plantas en funcionamiento a ejecutar la producción con los más altos estándares. Sin embargo, no pueden alcanzar todo su valor potencial ni generar información de calidad para los operadores sin datos fiables. La calidad de la información que producen depende directamente de la calidad de los datos obtenidos de los activos y sensores individuales de la base instalada de la planta. 

La próxima evolución de la automatización de procesos va un paso más allá al integrar de forma estrecha los equipos de campo inteligentes, los sistemas de control, las capacidades analíticas y los entornos en la nube dentro de un único ecosistema coordinado, conocido como sistema ciberfísico (CPS). Al crear una representación digital de los procesos físicos, el CPS garantiza que los datos en tiempo real que alimentan MES y DCS no solo sean precisos, sino también estén enriquecidos con contexto, lo que habilita decisiones más inteligentes, acciones predictivas y operaciones más autónomas. A medida que las plantas se vuelven más conectadas, los CPS proporcionan la columna vertebral segura y basada en datos que habilita una mayor fiabilidad, una eficiencia superior y una base preparada para el futuro de la fabricación inteligente. 

Sistemas de ejecución de fabricación (MES) frente a sistemas de control distribuido (DCS): la columna vertebral de la ejecución  

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de control distribuido (DCS) actúan como la capa de ejecución en las operaciones digitalizadas. Se sitúan en la intersección entre la planificación, el control y la intervención humana, donde los datos dejan de ser meramente informativos para convertirse en operativos. Sin embargo, tanto si la planta utiliza un MES como un DCS, cuanto más procedimentada, conectada y definida por software se vuelve la ejecución, más aumenta también su fragilidad y su exposición a las ciberamenazas. 

Como punto de unión entre los dominios de TI y TO, estos sistemas concentran riesgos significativos, donde una sola brecha puede interrumpir la producción o comprometer el cumplimiento y la seguridad. Por ello, proteger esta columna vertebral digital mediante una autenticación robusta, la segmentación de la red y una monitorización continua resulta esencial para garantizar la resiliencia y la integridad de los datos en plantas cada vez más conectadas. 

Un hombre mira un dispositivo portátil frente a una pared de Endress+Hauser Devices ©Endress+Hauser

Impulsar la excelencia operativa en las industrias de procesos

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de control distribuido (DCS) desempeñan un papel clave para facilitar la digitalización. Y aunque ambos son eficaces para impulsar la automatización, los distintos sectores tienen necesidades específicas y pueden beneficiarse más de un sistema que de otro. MES resulta especialmente adecuado para funciones como el control de calidad, la trazabilidad y la gestión de recetas, mientras que DCS se centra en el control del equipo físico y en garantizar la estabilidad y fiabilidad del proceso.  

En última instancia, el objetivo es construir un sistema que impulse la digitalización y la excelencia operativa. Para lograrlo, estos sistemas dependen de activos habilitados digitalmente y de los datos que generan. Por ello, invertir en equipos de medición de alta calidad que alimenten el sistema es fundamental para habilitar la fabricación inteligente y garantizar un control preciso y una fiabilidad sostenida. 

Maximizar la eficiencia con el análisis de datos en tiempo real

Gracias a los equipos digitales, el acceso a datos y análisis en tiempo real permite a los operarios de planta alcanzar niveles de eficiencia sin precedentes. Cuando los datos de la base instalada se recopilan y analizan de forma continua, ofrecen una visibilidad inmediata del rendimiento de los procesos y de las posibles fuentes de ineficiencia. Los sistemas de ejecución, como MES o DCS, actúan como el centro operativo que consume y contextualiza estos datos para los operarios. 

La integración del edge computing y de la nube en las industrias de procesos está aumentando aún más el potencial de estos sistemas. El edge computing procesa los datos en origen, garantizando una baja latencia y una alta disponibilidad operativa para tareas críticas como comprobaciones de calidad y alertas predictivas. La conectividad en la nube amplía estas capacidades al agregar datos de múltiples instalaciones, lo que permite realizar análisis avanzados y obtener visibilidad a escala empresarial. Juntos, forman un modelo híbrido que favorece tanto el control operativo inmediato como la optimización a largo plazo de sus procesos. 

La dependencia de conexiones seguras aumenta, lo que convierte la protección en una prioridad clave a medida que la ejecución se desplaza hacia sistemas digitales, interconectados y definidos por software. 

Proteja su planta digital y refuerce su ciberresiliencia 

A medida que la ejecución se vuelve más digital, interconectada y definida por software, surge una pregunta inevitable: ¿cómo protegemos los sistemas que determinan cómo se produce realmente la producción? 

Notas al pie

Más información sobre la digitalización