Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Convergencia TI/TO: equilibrio entre innovación, tecnología y ciberseguridad

Con la convergencia de TI y TO en las plantas digitales, la seguridad es esencial no solo para impulsar la innovación, sino también para proteger la productividad, la seguridad y el cumplimiento normativo frente a amenazas en constante evolución. 

Imagen de una planta de procesamiento químico con un escudo brillante y un candado que ilustra la ciberseguridad

Hoy en día asistimos a una convergencia de los entornos de TI y TO, impulsada en gran medida por la transformación digital, la IIoT y el auge de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Pero, ¿qué significa esto para las industrias de procesos?

La convergencia entre TI y TO ha empezado a difuminar la frontera entre el espacio físico y el digital, introduciendo nuevas vulnerabilidades. Como resultado, la seguridad integrada ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Sistemas que antes operaban de forma aislada ahora están cada vez más conectados, a menudo sin haber sido diseñados para funcionar a través de zonas de seguridad definidas ni conductos de datos controlados. En esencia, esto significa que las infraestructuras críticas y las operaciones industriales pueden ser más susceptibles a ciberataques capaces de afectar a la productividad, la eficiencia, la calidad e incluso la seguridad.  

¿Qué es la seguridad TI/TO?

Tradicionalmente, la seguridad informática se centra en proteger los datos y los sistemas de información, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto incluye proteger ordenadores, redes y servidores frente a infracciones, malware y accesos no autorizados, mientras que la seguridad TO se centra en salvaguardar el hardware y el software físicos que monitorizan, controlan y miden los procesos y equipos industriales. El objetivo principal de la seguridad TO es garantizar la seguridad y la disponibilidad continua de las operaciones físicas en la planta. 

Hoy en día, la creciente conectividad entre el espacio físico y el digital ha dado lugar a un nuevo concepto de seguridad IT/TO, que engloba las prácticas y tecnologías destinadas a proteger tanto los sistemas de información digital (IT) como los sistemas de control de procesos físicos (TO) frente a las ciberamenazas. Con la incorporación de sensores digitalizados y tecnologías IIoT, la brecha entre lo digital y lo físico en las industrias de procesos se está reduciendo, lo que exige ir más allá de la protección física y garantizar también la ciberseguridad de la instrumentación.

Importancia de la ciberseguridad en las industrias de procesos

En la industria de procesos, la seguridad IT/TO ya no consiste solo en proteger los datos; se trata de proteger las operaciones críticas que mantienen las plantas en funcionamiento y a las comunidades seguras. Una sola vulnerabilidad puede provocar paradas no planificadas, daños en los equipos, impactos ambientales e incluso poner en riesgo vidas humanas. A medida que se amplía la conectividad y se endurecen las normativas, la seguridad de los sistemas de TI/TO debe convertirse en una prioridad fundamental para las empresas. He aquí por qué es importante: 

El crecimiento de la Industria 4.0 y la necesidad de gestionar los riesgos de seguridad en tiempo real

Recientemente, la Industria 4.0 ha impulsado los sistemas conectados, la automatización y los procesos centrados en los datos. Sin embargo, el aumento de la conectividad también incrementa la exposición a las ciberamenazas. Y los métodos tradicionales de evaluación periódica de riesgos resultan insuficientes ante la velocidad y complejidad de los entornos actuales. La gestión de riesgos de seguridad en tiempo real permite a las organizaciones detectar, evaluar y responder a las amenazas en el momento en que se producen, reduciendo el tiempo de parada y protegiendo las operaciones críticas. 

Gracias a la monitorización continua de las redes de TI y TO, las empresas obtienen una visibilidad inmediata de las anomalías y vulnerabilidades. Los datos en tiempo real permiten priorizar los riesgos de forma dinámica, garantizando que los recursos se centran en los problemas más críticos. Combinado con alertas automatizadas y flujos de trabajo de respuesta predefinidos, este enfoque acelera la recuperación y minimiza el impacto operativo. 

La serie IEC 62443 hace hincapié en la gestión continua de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de automatización y control industrial, estableciéndola como la base de la ciberresiliencia. 

Gráfico que ilustra las mejores prácticas para lograr la ciberresiliencia ©Endress+Hauser
Gráfico que ilustra las mejores prácticas para lograr la ciberresiliencia

Lograr la ciberresiliencia en la planta digital

La ciberresiliencia no es un esfuerzo puntual; es un proceso continuo. Un proceso que refuerza la continuidad operativa y protege las infraestructuras críticas en un mundo cada vez más conectado. Al garantizar la ciberresiliencia de su planta, puede asegurarse de que sus operaciones sean capaces de resistir y recuperarse de incidentes cibernéticos sin comprometer la seguridad ni la productividad. Para construir ciberresiliencia en su planta, le sugerimos que: 

  1. Aplique un enfoque de defensa en profundidad: implemente medidas de seguridad por capas en todas las redes de TI y TO, incluyendo cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones, segmentación de red y controles de acceso estrictos. 
  2. Siga las normas del sector: adopte marcos como IEC 62443 y NIST Cybersecurity Framework para garantizar el cumplimiento y las mejores prácticas. 
  3. Elija socios competentes: escoja proveedores que cuenten con un ciclo de vida de desarrollo seguro certificado. Esto garantiza que los componentes se desarrollan de forma segura y se gestionan a lo largo de todo su ciclo de vida.  
  4. Realice una monitorización continua: utilice herramientas de monitorización y detección de amenazas en tiempo real para tener visibilidad y responder rápidamente a las anomalías. 
  5. Gestione los sistemas heredados: aplique controles compensatorios como el aislamiento de la red y las listas blancas de aplicaciones cuando no sea posible aplicar parches. 
  6. Prepare un plan de respuesta a incidentes: defina las funciones, las vías de escalado y los pasos de recuperación, y pruébelos con regularidad para asegurar su eficacia. 
  7. Cree una cultura basada en la ciberseguridad: forme a los empleados, promueva la colaboración entre TI/TO y realice evaluaciones de riesgos periódicas para proteger los activos críticos. 

Una conectividad segura: la base de la ciberresiliencia

Lograr la ciberresiliencia y la gestión de riesgos en tiempo real solo es posible cuando la infraestructura subyacente es segura. En la industria de procesos, protocolos de conectividad como IO-Link, Ethernet-APL y Bluetooth® constituyen la columna vertebral de la automatización inteligente, permitiendo un intercambio de datos sin fisuras entre equipos de campo, sistemas de control y redes empresariales.

Sin embargo, estos protocolos hacen algo más que habilitar la conectividad: también pueden abrir la puerta a ciberamenazas si no están respaldados por prácticas de seguridad sólidas. Por ello, asociarse con un proveedor que demuestre una elevada madurez en ciberseguridad es esencial para proteger su planta. Elementos como la identidad de los equipos, las fuentes de datos confiables y el acceso controlado a nivel de sensores y actuadores influyen directamente en la eficacia de los sistemas de nivel superior, como PLC, DCS y MES. Un proveedor experto le garantiza que las protecciones fundamentales estén integradas desde el principio.  

Como la ciberseguridad depende de su punto de conexión más vulnerable, la comunicación a nivel de campo debe implementarse con gran rigor. Los proveedores que aplican una seguridad basada en el ciclo de vida y cumplen la norma IEC 62443 garantizan que la protección en los equipos refuerce la seguridad de toda la planta. Al contar con un colaborador que integra medidas de seguridad sólidas en sus prácticas de desarrollo, las organizaciones pueden avanzar en su digitalización con confianza, asegurando que este proceso no introduzca nuevas amenazas.

Conectividad avanzada para su planta

Elegir el protocolo de conectividad adecuado para su planta es una decisión crítica que influye tanto en el rendimiento como en la seguridad. La selección de un protocolo adaptado a sus prioridades operativas, ya sean la velocidad, la fiabilidad, la escalabilidad o la seguridad, garantiza un intercambio de datos fluido y una eficacia operativa segura.  

Un equipo Endress+Hauser abierto mientras un técnico sostiene un equipo inteligente para realizar tareas de mantenimiento mediante Bluetoot

Explore la conectividad inalámbrica Bluetooth® segura

Descubra cómo la conectividad Bluetooth® permite un acceso inalámbrico seguro y sin problemas a sus instrumentos de campo con CPace de Endress+Hauser, una capa de seguridad contrastada en la industria que mantiene las contraseñas protegidas y las amenazas fuera.

IO-Link Teaser

Descubra los protocolos Ethernet avanzados

Explore cómo los protocolos Ethernet avanzados permiten la comunicación Ethernet de alta velocidad hasta el nivel de campo, admitiendo la segmentación de redes, arquitecturas seguras y conceptos de seguridad coherentes desde los dispositivos de campo hasta las capas de control y empresa. 

Notas al pie

Más información sobre ciberseguridad