Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA472D - Portasondas retráctil para condiciones ciclos productivos exigentes

Portasondas retráctil de acción manual o automática
Cleanfit CPA472D

Portasondas robusto para las industrias química y energética

CPA472D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Industria química, plantas de biodiésel, centrales eléctricas, diseño de plantas, depósitos, tinas de proceso o tuberías

  • Instalación

    Soporte retráctil

  • Característica

    Para depósitos y tinas de proceso y sistemas de tuberías o tuberías (mín. DN 80)
    El robusto portasondas retráctil permite sustituir el electrodo con el depósito lleno o en condiciones de proceso con presiones de hasta 6 bar

  • Diseño

    Manual o neumático

  • Material

    Soporte para electrodos, cámara de enjuague y con resalte:
    PEEK, PVDF, PVDF conductivo, Hastelloy C22, acero inoxidable 1.4571
    Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM (Kalrez®)

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 146 o 280 mm (5,75 o 7,87 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 140 °C (32 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    0 a máx. 4 bar (0 a máx. 58 psi) de sobrepresión para actuación manual
    0 a 10 bar (0 a 145 psi) de sobrepresión para actuación neumática

  • Conexión

    Conexiones a proceso: brida DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, rosca interna G1¼

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Industria química, plantas de biodiésel, centrales eléctricas, diseño de plantas, depósitos, tinas de proceso o tuberías

  • Instalación

    Soporte retráctil

  • Característica

    Para depósitos y tinas de proceso y sistemas de tuberías o tuberías (mín. DN 80)
    El robusto portasondas retráctil permite sustituir el electrodo con el depósito lleno o en condiciones de proceso con presiones de hasta 6 bar

  • Diseño

    Manual o neumático

  • Material

    Soporte para electrodos, cámara de enjuague y con resalte:
    PEEK, PVDF, PVDF conductivo, Hastelloy C22, acero inoxidable 1.4571
    Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM (Kalrez®)

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 146 o 280 mm (5,75 o 7,87 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 140 °C (32 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    0 a máx. 4 bar (0 a máx. 58 psi) de sobrepresión para actuación manual
    0 a 10 bar (0 a 145 psi) de sobrepresión para actuación neumática

  • Conexión

    Conexiones a proceso: brida DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, rosca interna G1¼

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto