Transmisor Teqwave H con caja de protección de acero inoxidable
Teqwave H: equipo de medición de la concentración para el análisis de líquidos en tiempo real en aplicaciones higiénicas
Resumen de especificaciones
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Teqwave H es ideal para el análisis de líquidos en tiempo real en aplicaciones higiénicas, como la producción de licores y refrescos. Tanto los clientes finales como los fabricantes de equipos valoran la precisión en la medición de concentración directamente en campo, así como su diseño higiénico. Teqwave monitoriza varios parámetros a la vez y, de este modo, reduce los gastos operativos. Adapte perfectamente el transmisor Teqwave a sus necesidades de producción gracias a su definición y expansión flexibles del rango de aplicación.
La guía de ondas de sonido ofrece una medición precisa y fiable que permite detectar hasta los cambios más pequeños
Monitorización continua de la calidad de las bebidas y los procesos de limpieza
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 25 (1")
Cabezal sensor fabricado en acero inoxidable (3-A, EHEDG)
Preciso e independiente del perfil de caudal
Compatible con la industria, instalación sencilla mediante raíl DIN y kit de montaje en tubería
Pantalla táctil TFT de 3,5" a color o indicador LED
4-20 mA, Modbus TCP
Ventajas
Alta precisión y repetibilidad: cálculo de la concentración con los algoritmos más recientes
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza
Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo
Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento
Uso personalizado; concepto de aplicación innovador, ampliable para tareas de medición cambiantes
Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado
Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años
La destilería Waldbrand Destillerie utiliza Teqwave para medir en continuo la concentración de alcohol. El equipo puede compensar las interferencias cruzadas y adaptarse a las propiedades específicas de la bebida
Hug Oberflächentechnik AG confía en los equipos Teqwave T portátiles de Endress+Hauser para la medición de concentración de sus soluciones de pasivación y desengrasado
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas. Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes. Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.
Características del sensor
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Diseño
Inline, hygienic
Material
Sensor material: Stainless steel 1.4404 (316L) Transmitter housing material: Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output
Suministro de energía
DC 24V +-20%
Seguridad del producto
CE, UKCA, RCM
Principio de medida
Concentración ultrasónica
Título del producto
Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas. Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes. Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.
Características del sensor
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Rango de diámetro nominal
DN 8 (3/8") hasta DN 25 (1")
Materiales húmedos
Stainless steel1.4404 (316L)
Variables medidas
Concentración, densidad, velocidad del sonido, temperatura
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Máx. presión de proceso
máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Rango de temperatura del medio
0 a 120 °C (32 a 248 °F)
Rango de temperatura ambiente
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Material de carcaza del sensor
Acero inoxidable V4A 1.4571
Material de la cubierta del transmisor
Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Grado de protección
Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable) Transmisor: IP 40
Pantalla/Operación
Indicación de estado LED Indicador óptico TFT a color
Salidas
4-20 mA / Modbus TCP
Entradas
24 VCC (18 a 35 VCC)
Suministro de energía
DC 24V +-20%
Aprobaciones para áreas peligrosas
Área exenta de peligro Reino Unido; área exenta de peligro
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Certificados del material
3.1 acceptance test certificate
Aprobaciones higiénicas y certificados
EHEDG, 3-A, seals and wetted parts according to EU1935, FDA and FCM China
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .