La sonda Raman Rxn-20 ofrece los siguientes accesorios fáciles de usar para un análisis de sólidos mejorado: la óptica sin contacto (NCO) permite controlar el tamaño del spot, la potencia del láser por unidad de superficie y toma de muestras volumétrica El tubo de inmersión permite el contacto directo con la muestra sin ensuciamiento conjunto con una óptica de 3 mm o 6 mm El tubo de montaje purgable mantiene la limpieza de la lente mediante un gas de caudal residual El tubo adaptador del compartimento de muestras conecta la sonda Rxn-20 al compartimento de muestras estándar
Optimiza el análisis de sólidos o semisólidos
Complementa las zonas de uso general en laboratorios, el desarrollo de procesos o la fabricación
Se utiliza en multitud de industrias: ciencias de la vida, química, alimentación y bebidas
Ventajas
Lente extraíble que el usuario puede cambiar para optimizar la zona de recopilación de datos
Compatible con revestimiento, óptica de toma de muestras purgable
Compatible con secador, óptica de toma de muestras sellada
Capacidad de medir directamente muestras como lodos y sólidos farmacéuticos, en campo o fuera de línea
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
Rxn-20 L1: 35 mm (punto de 1 mm)/1,38 in (punto de 0,04 in) Rxn-20 L3: 125 mm (punto de 3 mm)/4,93 in (punto de 0,12 in) Rxn-20 L4.7: 200 mm (punto de 4,7 mm)/7,88 in (punto de 0,19 in) Rxn-20 6: 250 mm (punto de 6 mm)/9,84 in (punto de 0,24 in)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (publicación)
Versión en alemán - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .