Varias sondas Rxn-30 integradas en un panel de acondicionamiento de muestras
Sonda Rxn-30 para gases
Ámbito de aplicación
La sonda Raman Rxn-30 es atractiva para todas las industrias por su monitorización robusta para la detección de ciertos analitos (Headspace) en fase gaseosa, mediciones en el punto de medición (in situ) y mediciones cuantitativas fiables. Certificada para ser empleada en zonas con peligro de explosión, la sonda Raman Rxn-30 puede introducirse directamente en procesos con temperaturas de hasta 150 grados Celsius y presiones de hasta 68,9 barg (1.000 psig). Está disponible con una variedad de opciones de montaje para una máxima flexibilidad de instalación y toma de muestras.
Química: amoníaco, metanol, HyCO, monitorización de reacciones, mezclado y catálisis
Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización
Corrientes en fase gaseosa en refinado: producción de hidrógeno y blending de combustibles reciclados, caracterización de combustibles
Centrales eléctricas y energía: centrales eléctricas IGCC, turbinas de gas
Farmacéutica: monitorización de reacciones API, secado
Alimentación y bebidas: fermentaciones, gas de escape, volátiles
Ventajas
Mediciones de la fase gaseosa fiables y cuantitativas
Medición in situ / no se requieren líneas de transferencia o lazos rápidos
Se puede insertar directamente en procesos con temperaturas de hasta 150 °C y 68,9 barg (1.000 psig)
Opciones de instalación estándar de la industria
Inserción directa, inserción lateral o circuito de muestra
Apta para zonas con peligro de explosión / entornos clasificados
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.
Ambient temperature
Nonexplosive environments: -20 to 70 °C / -4 to 158 °F Explosive environments: T3/T4: –20 to 70 °C / –4 to 158 °F T6: –20 to 65 °C / –4 to 149 °F Limited to normal ambient temperature IEC 60079-0 for Korea
Relative humidity
0 to 95%, non-condensing
Maximum laser power into probehead (mW)
< 499
Interfaz de muestra
Temperatura de funcionamiento de la sonda: De –20 a 150 °C/de –4 a 302 °F Rampa de temperatura: ≤ 6 °C/min ≤ 10,8 °F/min
Raman spectroscopy for parahydrogen quantification - Real-time control
and quality assurance across the hydrogen supply chain
PU (publicación)
Versión en inglés - 01/2026
New version available in English
This paper presents experimental findings that validate the performance of an Endress+Hauser Raman spectroscopic analyzer in accurately measuring parahydrogen conversion during the hydrogen liquefaction process.
Installation de la spectroscopie
Raman en zone explosible
(ATEX, IECEx, NEC/CEC)
PU (publicación)
Versión en francés - 08/2026
New version available in English
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles. Cet article explique les risques d’ignition optique, les concepts de protection et comment ATEX, IECEx et les normes nordaméricaines influent sur la conception et l’installation conformes des systèmes Raman.
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .