Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTW325 - Detección de nivel conductiva

Transmisor de nivel
para sensores conductivos
Nivotester FTW325

Conmutación de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor conductivo

FTW325
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Densidad min. del medio

    min. 10 uS

Ámbito de aplicación

El equipo Nivotester FTW325 es un punto de detección de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor conductivo. Tiene un cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica.

Para detección de nivel en depósitos para líquidos también en zonas con peligro de explosión. Prevención contra sobrellenados para depósitos con líquidos contaminantes del agua inflamables o no inflamables. Protección de bombas contra funcionamiento en vacío.

  • Montaje: raíles estándar en armario

  • Control y detección de nivel a dos puntos

  • Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Detección de nivel económica para líquidos conductivos

  • Circuito de señal intrínsecamente seguro EEx ia IIC para uso de sensores en zonas con peligro de explosión

  • Monitorización desde la línea hasta el sensor

  • Rango de sensibilidad configurable

  • El relé de alarma puede configurarse como relé de nivel secundario (SPDT)

  • Cableado fácil gracias a las regletas extraíbles

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor