Transmisor de campo de temperatura HART®, FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® con dos entradas de sensor universales apto para uso en zonas peligrosas y SIL 2
Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos. El transmisor remoto configurable transfiere y monitoriza las señales convertidas de los termómetros de resistencia (RTD) y termopares, así como las señales de resistencia y tensión mediante un protocolo de comunicación HART®, FOUNDATION Fieldbus™, PROFIBUS® PA seleccionable. Muestra las señales en su propio indicador retroiluminado. Un cabezal de campo posibilita opcionalmente una conexión directa para zonas de procesos exigentes y también para aplicaciones sanitarias.
Entrada universal apta para termómetros de resistencia (RTD), termopares (TC), termorresistencias (Ω) y transmisores de tensión (mV)
Protocolo HART® para convertir señales de entrada diversas en una salida de señal analógica escalable de 4 a 20 mA. Operación del transmisor mediante las consolas Field Xpert SFX350/370, la consola de campo 475 o por control remoto desde el PC
FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2
PROFIBUS® PA Profile 3.02
Opcional: cabezal de acero inoxidable para aplicaciones sanitarias o zonas clasificadas Ex d
Ventajas
Alta fiabilidad en entornos industriales exigentes gracias a un cabezal compacto de doble compartimento, y una electrónica completamente encapsulada
Indicador retroiluminado para mostrar unos valores de medición grandes, un gráfico de barras y el estado del equipo
Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE107
Certificados internacionales como FM, CSA (IS, NI, XP y DIP) y ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos) aprobación naval.
Certificado SIL según IEC 61508:2010
Aislamiento galvánico 2 kV (entrada del sensor / salida de corriente)
Maximice el rendimiento, minimice el tiempo de parada- Monitorización inteligente de la temperatura en los procesos de lixiviación ácida a alta presión (HPAL)
Torishima designs and builds large cooling water systems for customers in the Middle East, relying on Endress+Hauser instrumentation for the quality and performance of the products.
Un control de temperatura preciso y duradero en precalentadores: mejore la eficiencia, reduzca las emisiones
y ahorre energía en la producción de cemento
Homologación UL Comp FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 ATEX II3G Ex ic IIC T6 ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G FM XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G CSA XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G FM+CSA XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G CSA universal IECEx Ex d IIC T6 Gb IECEx Ex ia, Ex d NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 NEPSI Ex d IIC T4-T6 TIIS Ex ia IIC T4 TIIS Ex ia IIC T6 TIIS Ex d IIC T6 Certificado para aplicaciones marinas solo para protocolo HART SIL2/3 solo para protocolo HART EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .