Una deshidratación de gases con glicol eficaz requiere una instrumentación precisa para controlar la eliminación de humedad, evitar el arrastre de glicol y cumplir las especificaciones de calidad del gas. Al detectar a tiempo las desviaciones del proceso, los operadores pueden tomar medidas correctivas antes de que se produzcan daños. Mientras que un aumento excesivo de la temperatura en el rehervidor puede provocar una degradación más rápida del glicol y elevar los costes de explotación, la contaminación de los equipos posteriores debido al arrastre de glicol pone en serio riesgo tanto la eficiencia operativa como la integridad de la infraestructura. Desde garantizar un contacto eficaz entre el gas húmedo y el glicol pobre hasta la eliminación segura del H2O absorbida durante la regeneración, cada paso del proceso exige una monitorización precisa y una información fiable.
Nuestra cartera de productos incluye analizadores de gas para la detección de humedad así como soluciones de medición de caudal, presión y temperatura que garantizan un rendimiento fiable de la deshidratación, una operación optimizada y un procesamiento de gas conforme a las normas.
Su potencial de optimización en el proceso de deshidratación
Explore nuestro mapa de procesos para comprender los parámetros de medición clave en la deshidratación con glicol y descubrir dónde las mejoras específicas pueden reducir la pérdida de producto y proteger la integridad de las tuberías a largo plazo.
Medición de la humedad en la deshidratación de gases: comprobación de la calidad y del rendimiento del gas
Si bien es posible controlar la temperatura, la presión y el caudal, es la medición de humedad la que valida el resultado final del proceso. La monitorización precisa y en tiempo real convierte el proceso de deshidratación en una operación verificada y optimizada, protegiendo tanto el cumplimiento normativo como los equipos que se encuentran en etapas posteriores.
La espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) se utiliza para detectar en tiempo real la humedad en el gas natural. Al controlar directamente el contenido de agua en el gas, los operadores e ingenieros obtienen información clara y en tiempo real sobre si el sistema cumple las especificaciones y funciona de forma eficiente. La medición óptica sin contacto evita la contaminación y la deriva del sensor debido a las impurezas del vapor. Los analizadores de gases basados en TDLAS, como el J22, garantizan la máxima precisión y fiabilidad en condiciones ambientales adversas. Aunque, si bien proporcionan una respuesta rápida a los cambios de concentración, estos analizadores son insensibles a los cambios en la composición de la corriente.
El caudal bajo control: de la entrada de gas húmedo a la salida de gas seco
La medición precisa del caudal por ultrasonidos es esencial para controlar y verificar el rendimiento de las unidades de deshidratación de gases. En la entrada, contribuye a garantizar que la velocidad del gas se mantenga dentro de los límites de diseño de la torre de absorción de glicol, favoreciendo así un contacto estable entre el gas y el glicol y reduciendo el riesgo de formación de espuma, inundación o arrastre. A la salida, unos datos de caudal precisos garantizan un funcionamiento estable y ayudan a detectar caídas de presión anormales o restricciones causadas por la suciedad o efectos de arrastre. Los caudalímetros por ultrasonidos de gas como el Prosonic Flow G 300 ofrecen ventajas clave en comparación con los caudalímetros mecánicos: no son intrusivos, son extremadamente robustos y están indicados para gases húmedos y para corrientes con una composición variable. Los caudalímetros por ultrasonidos también garantizan una gran precisión, así como funciones avanzadas integradas de análisis de gases.
Medición fiable de la presión y la temperatura: garantice un proceso de deshidratación estable
Los transmisores de presión y temperatura proporcionan información decisiva sobre el rendimiento del absorbedor, la regeneración del glicol, el comportamiento del caudal de gas y, por tanto, la estabilidad general del proceso. En el caudalímetro, la presión y la temperatura influyen directamente en la eficiencia de absorción del agua y en la calidad del gas. La monitorización de estas variables, junto con la presión diferencial, ayuda a a detectar en una fase temprana la formación de espuma, inundación (flooding), suciedad y turbulencias, , así como un contacto deficiente entre el gas .y el líquido. iTHERM ModuLine TM131 garantiza unos tiempos de respuesta rápidos y capta de forma fiable los cambios dinámicos del proceso gracias a la tecnología iThERM QuickSens. Su amplio rango de medición lo convierte en ideal para absorbedores, depósitos de despresurización y regeneradores. Deltabar El PMD78B ofrece una medición de presión precisa y monitorización del estado mediante Heartbeat Technology, además de una estabilidad y robustez de medición a largo plazo.
Mejora del control de la circulación de glicol con la tecnología Coriolis
Los caudalímetros Coriolis proporcionan una medición directa del caudal másico independiente de los cambios de temperatura, presión o densidad. Esto es especialmente valioso en procesos de deshidratación en los que las propiedades del glicol pueden variar durante la regeneración o debido a la contaminación.
Su alta precisión, incluso a caudales bajos o variables, hace que estos instrumentos sean especialmente adecuados para monitorizar la circulación de glicol pobre y rico. La medición estable del caudal ayuda a los operarios a mantener una relación adecuada entre el glicol y el gas, a mejorar la eficiencia del absorbedor y a reducir el riesgo de arrastre de glicol o de gas fuera de especificación. Otra ventaja importante es que pueden medir múltiples parámetros a la vez, incluida la densidad, que ayuda a verificar la concentración del glicol y la eficiencia de la regeneración en tiempo real. Los cambios en la densidad del glicol pueden indicar contaminación del agua, una baja eficiencia de la regeneración o la inestabilidad del proceso. Además, los caudalímetros Coriolis como Proline Promass Q 300 destacan por su gran estabilidad a largo plazo y su diseño compacto.