Monitorización de aguas superficiales
Netilion Smart System en el municipio de Baltschieder
El municipio de Baltschieder utiliza el nuevo Netilion Smart System para registrar de forma constante y fiable el pH, conductividad, turbidez y temperatura de las aguas superficiales del río Baltschieder. Esto permite un análisis digital de los valores para garantizar que se detecte y realice el seguimiento de cualquier posible contaminación del río.
Los resultados
Monitorización constante de la calidad del agua
Valores medidos indicados en la aplicación para smartphone Netilion Smart System
Indicador de tendencias de las últimas 24 horas en el smartphone
Información de diagnóstico relacionada con el estado del instrumento
Exportación de datos a Excel para su análisis y documentación
El desafío
Hasta ahora, el municipio de Baltschieder no había podido acceder a información coherente sobre ciertos parámetros relacionados con la calidad del agua del río Baltschieder. Esto suponía que la contaminación o los efectos naturales no se detectaban ni abordaban a tiempo.
Lo que se necesitaba era un sistema de monitorización fiable con una instalación y mantenimiento sencillos.
La solución
Netilion Smart System para aguas superficiales garantiza la detección fiable de los parámetros de calidad del agua que exige el municipio:
Turbidez: el sensor inteligente Turbimax CUS52D mide la turbidez y permite un funcionamiento con poco mantenimiento.
Conductividad: el Condumax CLS21D es un sensor de conductividad robusto y preciso, apto para cualquier proceso y aplicación medioambiental.
pH: el sensor Orbisint CPS11D cuenta con tecnología digital duradera y universal. Proporciona mediciones fiables y requiere poco mantenimiento.
El Liquiline CM444 multicanal recoge las mediciones de la calidad del agua. El Modbus Edge Device transmite los datos medidos a Netilion Cloud. La aplicación Netilion Smart System permite acceder fácilmente de forma remota a las mediciones. Asimismo, la aplicación para smartphone también ofrece información de diagnóstico y alarma directamente al cliente.
Componentes
Netilion Smart System incluye:
Sensor Turbimax CUS52D
Sensor Condumax CLS21D
Sensor Orbisint CPS11D
Transmisor Liquiline CM444
Modbus Edge Device
Aplicación Netilion Smart System
Póngase en contacto con nosotros
¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?