Una automatización de procesos que vale su peso en oro
Los sensores de pH Memosens mejoran los procesos en Agnico Eagle
La mina de oro de Agnico Eagle en Kittilä, en el norte de Finlandia, es la mayor productora de oro primario en Europa. Inicialmente, Agnico Eagle no estaba satisfecho con sus mediciones de pH existentes. Éstas eran imprecisas y la calibración de instrumentos ocupaba una considerable cantidad de tiempo y recursos. Con la tecnología Memosens de Endress+Hauser, ahora confían en sus mediciones de pH y han reducido el tiempo empleado en calibraciones y reparaciones en campo un 90%.
Los resultados
- El tiempo empleado en calibraciones y reparaciones en campo pudo reducirse de 2200 a aproximadamente 240 horas laborables al año. 
- El tiempo liberado y los recursos laborales pueden utilizarse ahora para tareas más productivas. 
- Con el uso de los instrumentos Memosens y Liquiline, las actividades de mantenimiento ya no deben realizarse bajo condiciones difíciles en campo, por lo que se pudo mejorar la seguridad en el trabajo. 
- El uso de la misma tecnología de medición para mediciones manuales y en línea condujo a una consistencia de los datos completa y, por consiguiente, a una mayor confianza en los resultados de medición. 
- El consumo del caro producto químico metabisulfito de sodio ha sido reducido en hasta un 50%. 
Desafíos
El producto químico primario utilizado en separación es el cianuro, que debido a su naturaleza altamente tóxica requiere estrictas exigencias de fiabilidad y precisión en las mediciones de pH. Una lectura imprecisa o incorrecta podría provocar una situación potencialmente peligrosa.
Agnico Eagle no estaba completamente satisfecho con la funcionalidad y fiabilidad de sus instrumentos en aquel momento. Las imprecisiones en las mediciones de pH resultaron en una disminución de la seguridad y la eficiencia del proceso.
Además, la calibración de instrumentos ocupaba una considerable cantidad de tiempo y recursos. La empresa deseaba aumentar considerablemente el control de procesos con mediciones. De la misma forma, estaban interesados en mejorar el mantenimiento de los equipos de medición.
Nuestra solución
- La plataforma de análisis Memosens y Liquiline se utiliza como solución para los desafíos relativos a mediciones de pH. Los sensores Memosens llevan a cabo mediciones fiables incluso en condiciones extremas y aplicaciones exigentes. La señal digital sin contacto entre el sensor y el transmisor es muy fiable y no se ve afectada por factores externos, como la humedad. Además, el equipo facilita el mantenimiento preventivo. 
- Una calibración correcta es la base para mediciones y análisis fiables. Gracias a la tecnología Memosens, la calibración es más sencilla que nunca y ya no es necesario llevarla a cabo en condiciones de campo difíciles y peligrosas. 
- La utilización de un equipo de mano portátil Liquiline To Go garantiza la consistencia de los datos de medición: ahora puede utilizar la misma tecnología de sensor en un equipo portátil que se utiliza en la medición en línea de procesos. 
- El software de diagnósticos, calibración y mediciones de laboratorio Memobase Plus complementa perfectamente la plataforma Memosens-Liquiline. Permite una conexión entre su ordenador y el sensor Memosens mediante un puerto USB, lo que le proporciona acceso virtualmente instantáneo a la información de las condiciones y de diagnóstico. 
- La función de limpieza automática de los instrumentos proporciona mejoras significativas en términos de eficiencia y satisfacción del personal.