En función de la longitud del camino y de la aplicación, el rango de medición varía entre: TOCeq: 0 a 400 mg/l CODeq: 0 a 20.000 mg/l BODeq: 0 a 5.000 mg/l SAC254: 0 a 1.000/m TU: 0 a 800 FAU TSS: 0 a 10.000 mg/l NO3-N: 0 a 500 mg/l APHA/Hazen: 0 a 500 Hazen
Memosens Wave CAS80E proporciona mediciones fiables en tiempo real de parámetros analíticos relevantes, como la demanda química y biológica de oxígeno (DQO, DBO), la turbidez, nitratos y el coeficiente de absorción espectral (CAE) en un solo equipo. Gracias a ello aumenta la eficiencia y se minimizan los costes de sus puntos de medición. El espectrómetro Memosens Wave CAS80E resulta fácil de instalar y mantener y garantiza una comunicación fiable y libre de interferencias gracias a la tecnología digital Memosens.
El espectrómetro Memosens Wave CAS80E es apto para medir una amplia gama de parámetros de análisis en:
Aguas para consumo
Aguas superficiales
Aguas residuales
Aguas residuales industriales
Suministro de servicios
Ventajas
Garantiza la medición ininterrumpida en tiempo real al actuar directamente en el proceso.
Benefíciese de una comunicación fiable y libre de interferencias gracias a la tecnología digital Memosens.
Proporciona análisis de parámetros estándar para el control del agua y las aguas residuales. Mide los parámetros seleccionados: turbidez, sólidos en suspensión, CODeq, CODeq filtr., DOCeq, BODeq, TOCeq, SAC254, nitrato y color APHA-Hazen.
El espectrómetro se adapta con rapidez a las especificidades de su aplicación gracias a los modelos de análisis preinstalados.
Espectrómetro compacto ligero, muy fácil de instalar y convincente gracias a su bajo mantenimiento.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Monitorización de entrada y salida de depuradora Agua para consumo y aguas superficiales
Instalación
In situ (inmersión en proceso), extractiva con muestra y célula de caudal
Característica
In situ (inmersión en proceso), extractiva con muestra y célula de caudal Espectómetro UV/VIS para medición de TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, nitratos, color APHA/Hazen
Rango de medición
"En función de la longitud del camino y de la aplicación, el rango de medición varía entre: TOCeq: 0 a 400 mg/l CODeq: 0 a 20.000 mg/l BODeq: 0 a 5.000 mg/l SAC254: 0 a 1.000/m TU: 0 a 800 FAU TSS: 0 a 10.000 mg/l NO3-N: 0 a 500 mg/l APHA/Hazen: 0 a 500 Hazen
Principio de medición
Absorción UV/VIS de 200 a 800 nm
Diseño
40 mm
Material
Caja: acero inoxidable o titanio Ventanas: zafiro o cuarzo Juntas tóricas: EPDM
Dimensión
571,4 × 40 mm 21,5 × 1,6 in
Temperatura del proceso
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Presión de proceso
0,5 a 10 bar abs 7,3 a 145 psi
Sensor de temperatura
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Conexión
G1 y NPT 3/4"
Protección contra ingreso
IP 68
Principio de medida
Absorbancia UV
Aplicación
Monitorización de entrada y salida de depuradora, agua para consumo y aguas superficiales
Característica
In situ (inmersión en proceso) Extractiva con muestra y célula de caudal Espectómetro UV/VIS para medición de TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, nitratos, color APHA/Hazen
Rango de medición
En función de la longitud del camino y de la aplicación, el rango de medición varía entre: TOCeq: 0 a 400 mg/l CODeq: 0 a 20.000 mg/l BODeq: 0 a 5.000 mg/l SAC254: 0 a 1.000/m TU: 0 a 800 FAU TSS: 0 a 10.000 mg/l NO3-N: 0 a 500 mg/l APHA/Hazen: 0 a 500 Hazen
Diseño
40 mm
Material
Caja: acero inoxidable o titanio Ventanas: zafiro o cuarzo Juntas tóricas: EPDM
Temperatura del proceso
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Presión de proceso
0,5 a 10 bar abs 7,3 a 145 psi
Sensor de temperatura
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Conexión
G1 y NPT 3/4"
Protección contra ingreso
IP 68
Principio de medida
Absorbancia UV
Característica
In situ (inmersión en proceso), extractiva con muestra y célula de caudal Espectómetro UV/VIS para medición de TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, nitratos, color APHA/Hazen
Método de medición
Absorción UV/VIS de 200 a 800 nm
Tamaño
571,4 × 40 mm 21,5 × 1,6 in
Diseño
40 mm
Temperatura del proceso
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Presión de proceso
0,5 a 10 bar abs 7,3 a 145 psi
Especiales
G1, NPT 3/4 IP 68 (1 m/3,3 ft) columna de agua con 1N KCl durante 60 días
Aplicación
Monitorización de entrada y salida de depuradora Agua para consumo y aguas superficiales
Rango de medición
En función de la longitud del camino y de la aplicación, el rango de medición varía entre: TOCeq: 0 a 400 mg/l CODeq: 0 a 20.000 mg/l BODeq: 0 a 5.000 mg/l SAC254: 0 a 1.000/m TU: 0 a 800 FAU TSS: 0 a 10.000 mg/l NO3-N: 0 a 500 mg/l APHA/Hazen: 0 a 500 Hazen
This instruction applies to following spare part kits: 71504608 Kit CA80TN High power board 71504609 Kit CA80TN Photometer CPU 71504610 Kit CA80TN Connection board photometer 71503214 Kit CA80TN Control module
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .