El Memosens CUS71E es un sensor por ultrasonidos diseñado para monitorizar sedimentos en balsas, depósitos y embalses. La identificación precisa del nivel de la interfaz entre el agua y los sedimentos permite un control fiable del proceso. Ya no es necesario realizar mediciones manuales, se mejora la disponibilidad del sistema y la limpieza integrada de los sensores garantiza unos resultados de medición uniformes. El factor de sedimentación único sirve como indicador de la calidad del proceso de precipitación y optimiza la dosificación de productos químicos.
Memosens CUS71E mide la capa de interfaz entre el agua y los sedimentos para facilitar la automatización de los procesos de sedimentación en las siguientes aplicaciones:
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento del agua para consumo
Minería
Energía hidroeléctrica
Ventajas
Haga visible lo invisible para lograr un mejor control del proceso: Memosens CUS71E mide las capas de interfaz incluso a gran profundidad y en entornos adversos para controlar y optimizar su proceso de forma fiable.
Alta disponibilidad de la planta gracias a una medición y una limpieza fiables: la medición automatizada y la limpieza integrada aumentan la disponibilidad del sistema a la vez que ofrecen unos resultados de medición consistentes con un esfuerzo manual mínimo.
Amplio rango de funcionamiento para entornos exigentes: monitorice las capas de interfaz en una amplia gama de aplicaciones. Desde agua potable hasta zonas con riesgo, respaldado por una solución completa que integra el sistema de montaje y el transmisor para una operación segura.
Resultados fiables en condiciones difíciles: las altas temperaturas y los medios salinos provocan desviaciones en las mediciones si no se compensan adecuadamente. La compensación integrada de temperatura y del producto garantiza unas mediciones estables en condiciones de proceso variables.
Integración perfecta y puesta en marcha sencilla: el asistente de puesta en marcha le guía paso a paso, lo que permite una integración rápida incluso en condiciones desconocidas.
Optimice la dosificación de productos químicos con un factor de sedimentación único: obtenga información sobre el proceso utilizando el factor de sedimentación como indicador de calidad. Optimice el uso de productos de precipitación y reduzca los costes operativos sin comprometer la estabilidad del proceso.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .