Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
El detector está diseñado para la monitorización e indicación seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos en aplicaciones sanitarias, por ejemplo, la monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración y la monitorización de filtros en la industria de las bebidas. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Diversas conexiones de proceso higiénico permiten un uso flexible.
Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT35 − con conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias.
Ejemplos de aplicación:
Monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración en bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor
Monitorización de fugas en las líneas de proceso
Monitorización del funcionamiento de las bombas
Monitorización de sistemas de lubricación
Monitorización de filtros en la industria de la bebida
Ventajas
Prácticamente sin pérdidas de carga
Software de configuración FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo
Opcional: salida de segundo interruptor o salida analógica de 4 a 20 mA para monitorización de la temperatura o para la salida del flujo como un porcentaje
Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo
La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
La destilería Waldbrand Destillerie utiliza Teqwave para medir en continuo la concentración de alcohol. El equipo puede compensar las interferencias cruzadas y adaptarse a las propiedades específicas de la bebida
Gracias a la medición de viscosidad in situ, un productor de kétchup puede controlar la calidad de forma continuada durante la producción, ahorrar tiempo de espera de resultados, evitar pérdidas de producto y reducir costes no planificados
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct
contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R
TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces
s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .