Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Ámbito de aplicación
El protector contra sobretensiones HAW566 permite evitar la destrucción de los componentes electrónicos. Garantiza que las sobretensiones que se producen en los cables de señal (p. ej., de 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación de buses de campo (HART, PA, FF) y en los cables de alimentación pasen de forma segura al suelo. La funcionalidad del componente electrónico no se ve fe afectada ya que utilizando la conexión de libre impedancia de la unidad de protección, no pueden introducirse interferencias por deriva de tensión.
Los protectores contra sobretensiones se utilizan para debilitar las corrientes residuales que se originan en las etapas de protección contra rayos ubicadas aguas arriba y para limitar los picos de sobretensión inducidos o generados por el sistema
Las unidades HAW566 se utilizan principalmente en la automatización de procesos y en las tecnologías de medición y comunicación de la industria del tratamiento de agua y aguas residuales, química, de petróleo y gas, y de generación eléctrica y energética.
Ventajas
Mayor disponibilidad de planta, ya que el protector contra sobretensiones se adapta perfectamente a los componentes electrónicos que intervienen en la automatización de procesos y en la tecnología de medición
Protección de equipos de medición de alto valor
Disponible opcionalmente con homologaciones de seguridad intrínseca para la aplicación en zonas Ex
Disponible opcionalmente con homologación según SIL3
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI HAW566
Surge Protective Device
EN ES 11/12/202530/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
11/12/2025
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI01808KEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA HAW566
Surge Protective Device for DIN rail according to EN 60715
EN ES 31/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2024
Tamaño del archivo:
385.9 KB
Nombre del archivo:
KA01728KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN ES 30/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2024
Tamaño del archivo:
521.9 KB
Nombre del archivo:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Seguridad funcional (FY)
FY HAW566
Surge Protective Device
EN ES 18/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
18/09/2024
Tamaño del archivo:
586.7 KB
Nombre del archivo:
FY01110KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply and barrier, Process displays, Soliswitch
Product root: FMA90-, FTE20-, HAW566-, HAW568-, RA33-, RB223-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16
-, RLN22-, RLN42-, RMA42-, RN22-, RN42-, RNF22-, RNO22-, RS33-, RSG35-, RSG45-
Declaration number: HE_02283_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN ES 28/11/2025Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2025
Tamaño del archivo:
303 KB
Nombre del archivo:
HE_02283_01.25.pdf
-
-
-
Declaración SIL
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-
Declaration number: SIL_00550_01.25
Systematic safety integrity: SIL 3
Hardware safety integrity: SIL 3Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
758 KB
Nombre del archivo:
SIL_00550_01.25.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: NEPSI
Protection: Ex d, Ex iIdioma:
Chino
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
GYB24.2475X.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: SITIIAS
Protection: Ex d, Ex iIdioma:
Chino
Versión:
20/11/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
2024322304006283.pdf
-