Resumen de especificaciones
Precisión
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Temperatura del proceso
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material de la membrana de proceso
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Ámbito de aplicación
El Deltabar PMD50 es un transmisor de presión diferencial con membrana metálica para la medición de líquidos y gases. Está optimizado para aplicaciones estándar y ofrece funciones operativas intuitivas.
Rango de medición para los valores de la presión: hasta 40 bar (600 psi)
Temperaturas de proceso de hasta 400 °C (752 °F) con junta de diafragma
Precisión: hasta +/-0,055 %
Ventajas
El asistente de software ofrece una puesta en marcha rápida y fácil
Equipos desarrollados conforme a IEC 61508
Protección contra escritura flexible mediante hardware o asistente de software
Manifolds premontados (sometidos a pruebas de presión y fugas) para una instalación más rápida
Loading alternative products
Característica
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Suministro de voltaje
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Precisión de Referencia
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Estabilidad a largo plazo
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Temperatura del proceso
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura ambiente
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
El menor rango calibrable
Máx. relación de reducción
Límite máx. de sobrepresión
Material de la membrana de proceso
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Aprobación de diseños
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Especialidades
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Característica / Aplicación
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Especialidades
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Suministro / Comunicación
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Precisión
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Estabilidad a largo plazo
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Temperatura ambiente
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Temperatura del proceso
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Más descargados
BA Deltabar PMD50
Versión en español - 02/2026
Medición de presión diferencial
HART
EN
ES
DE FR IT JA PL PT RU ZH
16/02/2026
29/03/2024
Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02333PES_0426-00.pdf
TI Deltabar PMD50
Versión en español - 02/2026
Medición de presión diferencial, nivel y flujo en líquidos o gases
HART
EN
ES
DE FR IT JA PL PT RU ZH
16/02/2026
29/03/2024
Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI01774PES_0426-00.pdf
110 documentos
Medición de presión diferencial, nivel y flujo en líquidos o gases HART
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
16/02/2026
29/03/2024
Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI01774PES_0426-00.pdf
Medición de presión diferencial HART
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
16/02/2026
29/03/2024
Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02333PES_0426-00.pdf
Differential pressure measurement HART
Idioma:
Inglés
Versión:
29/03/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01223PEN_0124-00.pdf
Medición de presión diferencial HART
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
16/02/2026
29/03/2024
Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
KA01680PES_0226-00.pdf
EA Sistema electrónico principal
Comunicación digital
Cerabar, Deltabar
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
06/06/2024
Idioma:
Español
Versión:
06/06/2024
Tamaño del archivo:
585.5 KB
Nombre del archivo:
EA01497FES_0124-00.pdf
Idioma:
Inglés
Versión:
06/06/2024
Tamaño del archivo:
467 KB
Nombre del archivo:
EA01495FEN_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
ES
Alemán
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
28/03/2025
Tamaño del archivo:
465.5 KB
Nombre del archivo:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN
ES
Alemán
06/06/2024
11/03/2022
31/07/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
06/06/2024
Tamaño del archivo:
650.8 KB
Nombre del archivo:
EA01315PEN_0324-00.pdf
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
27/02/2026
06/06/2024
Idioma:
Español
Versión:
27/02/2026
Tamaño del archivo:
805.6 KB
Nombre del archivo:
EA01496FES_0226-00.pdf
EA Dummy plug M20×1.5
G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar
EN
ES
Alemán Japonés
12/09/2025
15/07/2024
19/06/2023
27/01/2022
31/07/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
12/09/2025
Tamaño del archivo:
615.6 KB
Nombre del archivo:
EA01319FEN_0525-00.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Número de dibujo
Referencia
14
71487198
Blind plug M20, Alu, Ex d
Número de dibujo
Referencia
14
71679714
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Número de dibujo
Referencia
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Número de dibujo
Referencia
14
71679712
Número de dibujo
Referencia
14
71487201
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Número de dibujo
Referencia
14
71679718
Número de dibujo
Referencia
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Número de dibujo
Referencia
14
71679715
Número de dibujo
Referencia
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Número de dibujo
Referencia
15
71435136
Número de dibujo
Referencia
15
71435137
Ground terminal Housing L+P
Número de dibujo
Referencia
18
71474251
Número de dibujo
Referencia
20,25
71652584
Número de dibujo
Referencia
20
71652585
Número de dibujo
Referencia
20,25
71652587
Cover Alu, sight glass, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20
71652606
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20
71652609
Cover 316L, sight glass, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20
71652610
Número de dibujo
Referencia
20,25
71652611
Cover red Alu, closed, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20,25
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
21
71652612
Número de dibujo
Referencia
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Número de dibujo
Referencia
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Número de dibujo
Referencia
35
71652580
O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 pieces
Número de dibujo
Referencia
57
52020733
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
Número de dibujo
Referencia
57
71343401
O-Ring , 44.2 x 3.0 FFKM 75, 2 pcs.
Número de dibujo
Referencia
57
71498076
Locking screw (2x), NPT1/4, 316L
Número de dibujo
Referencia
63
71485122
Weather protect. cov., 316L, PMP50,PMD50
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Cutting ring screw (Ermeto 12S)
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas