Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,3 %
-
Temperatura del proceso
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Rango de medición del proceso
+100 mbar...+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Celda de medición
+100 mbar...+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Ámbito de aplicación
El Cerabar PMC21 es un transmisor de presión muy compacto. Presenta un sensor cerámico, sin aceite y capacitivo y es capaz de medir la presión absoluta o relativa desde 100 mbar hasta 40 bar. Está diseñado para soportar las duras condiciones de la industria de proceso con grados de protección de entrada de hasta IP68 y una membrana Ceraphire de alta resistencia a la abrasión, así como una caja de alta calidad de 316L. Se puede utilizar en la mayoría de áreas, ya que presenta varias certificaciones tales como las de zona con peligro de explosión o certificados para aplicaciones marinas.
Transductor de presión con sensor cerámico, sin aceite y capacitivo para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -25 a +100 °C (-13 a +212 °F)
Presión de proceso: 100 mbar a +40 bar (1,5 a +600 psi)
Precisión: ±0,3 % de span
Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificado para aplicaciones marinas, limpieza para aplicaciones con oxígeno
Ventajas
Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables
Una elevada precisión de referencia del 0,3 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad garantiza una alta calidad de la monitorización del proceso. Gran calidad garantizada por la cobertura de ensayo del 100% durante la producción
La alta disponibilidad de proceso incluso en entornos de proceso difíciles está garantizada gracias a las diversas opciones de limpieza y de conexión. Además está disponible la versión IP68
La necesidad de documentación y trazabilidad, así como la seguridad de la planta, se pueden respaldar con PMC21, ya que garantiza el cumplimiento de diversas certificaciones de zonas con peligro de explosión y para aplicaciones marinas, y cuenta con los certificados de materiales opcionales EN10204 3.1
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Versión en español - 03/2021
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA01271PES_0721.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versión en español - 09/2025
Medición de la presión de proceso
EN ES 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
09/09/2025
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01133PES_0825-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Medición de la presión de proceso
EN ES 31/07/2023Idioma:
Español
Versión:
31/07/2023
Tamaño del archivo:
807.8 KB
Nombre del archivo:
TI01724PES_0123-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medición de la presión de proceso
EN ES 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
09/09/2025
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01133PES_0825-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA01271PES_0721.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Medición de la presión de proceso
EN ES 31/07/2023Idioma:
Español
Versión:
31/07/2023
Tamaño del archivo:
979.7 KB
Nombre del archivo:
BA02299PES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Medición de la presión de proceso
EN ES 01/05/2023Idioma:
Español
Versión:
01/05/2023
Tamaño del archivo:
324.8 KB
Nombre del archivo:
KA01646PES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201720/12/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
773 KB
Nombre del archivo:
KA01164PES_0721.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Cerabar PMC21
Medición de la presión de proceso
EN ES 01/05/202311/04/2023Idioma:
Español
Versión:
01/05/2023
Tamaño del archivo:
332 KB
Nombre del archivo:
KA01602PES_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN ES 17/05/201704/04/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/05/2017
Tamaño del archivo:
431.7 KB
Nombre del archivo:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN ES 24/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
392.7 KB
Nombre del archivo:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN ES 07/04/202523/11/202028/06/2016Idioma:
Inglés
Versión:
07/04/2025
Tamaño del archivo:
489.1 KB
Nombre del archivo:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-